齿轮 螺旋型等径圆锥齿轮 SMS
商品
评价
详情
  • 齿轮 螺旋型等径圆锥齿轮 SMS
  • 齿轮 螺旋型等径圆锥齿轮 SMS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齿轮 螺旋型等径圆锥齿轮 SMS

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
锥齿轮用来传递两相交轴之间的运动和动力,在一般机械中,锥齿轮两轴之间的交角等于90°。
等径锥齿轮是旋转轴轴线相交的齿轮,是锥齿轮的一种。从增减速能力来狭义的定义锥齿轮啮合传动的话,等径锥齿轮不具备这个能力。
因为两个齿轮的齿数相同,他们仅能改变传动方向。等径锥齿轮和锥齿轮同样,有直齿、弧齿和零度齿等不同齿形。
锥齿轮与柱形齿轮相比,能够改变传动方向。

■该产品是通用型,高强度锥齿轮。
■该产品单个销售
■模数1~8
产品特点
【特点】
材料:S45C,齿面高频淬火,精度为JISB1704 4级螺旋齿锥齿轮。
还可以进行轴孔加工。
作为磨齿螺旋锥齿轮的通用规格,有很多模数和齿数可供选择。
齿面硬度为50-60HRC,齿状为格里森,表面处理为发黑,压力角为20°。
齿面加工:切削;螺旋角:5°;齿轮加工基准面:孔;可以进行其他加工;热处理:齿面高频淬火。
【用途】
适合机床、搬运装置、升降装置等一般工业机械及农业机械。
尺寸图
螺旋型等径圆锥齿轮 SMS 外形图螺旋型等径圆锥齿轮 SMS 形状尺寸图
螺旋型等径圆锥齿轮 SMS 外形图螺旋型等径圆锥齿轮 SMS 形状尺寸图
规格概述
型号模数齿数螺旋方向形状孔径
A
轮毂径
B
分度圆直径
C
齿顶圆直径
D
组装距离
E
总长
F
齿顶距离
G
轮毂长
H
孔长
I
齿宽
J
支撑面直径
K
容许弯曲强度
(kgf・m)
容许齿面强度
(kgf・m)
侧隙
下限(mm)
侧隙
上限(mm)
质量
(kg)
型号
SMS1-20R120RB36162021.32013.8410.6581259.860.110.0670.030.130.019SMS1-20R
SMS1-20L120LB36162021.32013.8410.6581259.860.110.0670.030.130.019SMS1-20L
SMS1.5-20R1.520RB38263031.743021.1815.871319815.370.380.240.050.150.074SMS1.5-20R
SMS1.5-20L1.520LB38263031.743021.1815.871319815.370.380.240.050.150.074SMS1.5-20L
SMS2-20R220RB312344042.43724.7518.214221021.720.870.550.060.160.15SMS2-20R
SMS2-20L220LB312344042.43724.7518.214221021.720.870.550.060.160.15SMS2-20L
SMS2.5-20R2.520RB314425052.944832.4224.4719291228.061.661.070.070.170.3SMS2.5-20R
SMS2.5-20L2.520LB314425052.944832.4224.4719291228.061.661.070.070.170.3SMS2.5-20L
SMS3-20R320RB316506063.725839.629.8623351531.572.941.910.080.180.52SMS3-20R
SMS3-20L320LB316506063.725839.629.8623351531.572.941.910.080.180.52SMS3-20L
SMS3.5-20R3.520RB320607074.476543.8132.2325401839.094.743.10.10.250.82SMS3.5-20R
SMS3.5-20L3.520LB320607074.476543.8132.2325401839.094.743.10.10.250.82SMS3.5-20L
SMS4-20R420RB320648084.887550.5137.4427452043.436.974.590.120.271.15SMS4-20R
SMS4-20L420LB320648084.887550.5137.4427452043.436.974.590.120.271.15SMS4-20L
SMS5-20R520RB32580100105.99060.1642.9530542654.4613.99.270.140.342.13SMS5-20R
SMS5-20L520LB32580100105.99060.1642.9530542654.4613.99.270.140.342.13SMS5-20L
SMS6-20R620RB328100120127.1610467.3547.5834603067.152315.80.160.363.65SMS6-20R
SMS6-20L620LB328100120127.1610467.3547.5834603067.152315.80.160.363.65SMS6-20L
SMS8-20R820RB330130160169.9412572.649.973062359549.435.10.20.457SMS8-20R
SMS8-20L820LB330130160169.9412572.649.973062359549.435.10.20.457SMS8-20L
SMS1-25R125RB36202526.222315.0811.11814615.030.170.130.030.130.035SMS1-25R
SMS1-25L125LB36202526.222315.0811.11814615.030.170.130.030.130.035SMS1-25L
SMS1.5-25R1.525RB3103037.539.313422.1416.1611.519919.540.590.450.050.150.11SMS1.5-25R
SMS1.5-25L1.525LB3103037.539.313422.1416.1611.519919.540.590.450.050.150.11SMS1.5-25L
SMS2-25R225RB312405052.384024.216.1910201226.061.41.090.060.160.21SMS2-25R
SMS2-25L225LB312405052.384024.216.1910201226.061.41.090.060.160.21SMS2-25L
SMS2.5-25R2.525RB3165062.565.545030.2420.2712.5261534.572.732.150.070.170.42SMS2.5-25R
SMS2.5-25L2.525LB3165062.565.545030.2420.2712.5261534.572.732.150.070.170.42SMS2.5-25L
SMS3-25R325RB320607578.776037.5724.3915322037.4353.980.080.180.74SMS3-25R
SMS3-25L325LB320607578.776037.5724.3915322037.4353.980.080.180.74SMS3-25L
SMS3.5-25R3.525RB3257087.591.817042.9828.4117.5372246.777.696.180.10.251.14SMS3.5-25R
SMS3.5-25L3.525LB3257087.591.817042.9828.4117.5372246.777.696.180.10.251.14SMS3.5-25L
SMS4-25R425RB32880100104.78049.1432.3520432555.2911.59.250.120.271.71SMS4-25R
SMS4-25L425LB32880100104.78049.1432.3520432555.2911.59.250.120.271.71SMS4-25L
SMS5-25R525RB328100125130.8610060.5940.4325503065.1521.817.80.140.343.39SMS5-25R
SMS5-25L525LB328100125130.8610060.5940.4325503065.1521.817.80.140.343.39SMS5-25L
SMS6-25R625RB328120150157.1712071.9748.583061358336.430.60.160.365.99SMS6-25R
SMS6-25L625LB328120150157.1712071.9748.583061358336.430.60.160.365.99SMS6-25L
SMS1-30R130RB38243031.262817.6113.631016619.030.230.210.030.130.057SMS1-30R
SMS1-30L130LB38243031.262817.6113.631016619.030.230.210.030.130.057SMS1-30L
SMS1.5-30R1.530RB310364546.844328.1121.4216251025.720.840.760.050.150.21SMS1.5-30R
SMS1.5-30L1.530LB310364546.844328.1121.4216251025.720.840.760.050.150.21SMS1.5-30L
SMS2-30R230RB312456062.425029.2721.2112.5251236.061.861.720.060.160.37SMS2-30R
SMS2-30L230LB312456062.425029.2721.2112.5251236.061.861.720.060.160.37SMS2-30L
SMS2.5-30R2.530RB316607578.046236.0826.0217321547.573.633.40.070.170.76SMS2.5-30R
SMS2.5-30L2.530LB316607578.046236.0826.0217321547.573.633.40.070.170.76SMS2.5-30L
SMS3-30R330RB320709093.617545.2531.820402053.436.716.350.080.181.32SMS3-30R
SMS3-30L330LB320709093.617545.2531.820402053.436.716.350.080.181.32SMS3-30L
SMS3.5-30R3.530RB32590105109.218549.434.625452267.7710.39.790.10.252.19SMS3.5-30R
SMS3.5-30L3.530LB32590105109.218549.434.625452267.7710.39.790.10.252.19SMS3.5-30L
SMS4-30R430RB328100120124.719554.2837.3525502579.2915.314.70.120.273.07SMS4-30R
SMS4-30L430LB328100120124.719554.2837.3525502579.2915.314.70.120.273.07SMS4-30L
SMS5-30R530RB328130150155.8912068.247.9535623099.152928.10.140.346.44SMS5-30R
SMS5-30L530LB328130150155.8912068.247.9535623099.152928.10.140.346.44SMS5-30L

■产品特性注意事项:
①相同模数、相同齿数的右旋和左旋齿轮配对使用。
②容许转矩数值是在任意使用条件下计算的参考值。详细内容请参考第 421 页
③表中所记载的齿顶圆直径、全长及齿顶距离均为理论数值。为齿顶部施行了倒角加工 , 所以与实物有所不同。
④发生轴向力 ( 推力 )。详细说明请参考第 422 页
⑤孔径受热处理的影响会产生变形。如需按规格表中的尺寸使用时 , 需要进行绞孔加工。

■追加工注意事项
①对产品做追加工前 , 请首先阅读第 422 页的「追加工注意事项」, 注意安全。
②因为齿面经高频淬火处理 , 轮齿及齿根附近 (2 ~ 3 mm左右 ) 不能进行追加工。
螺旋型等径圆锥齿轮 SMS共通规格
使用方法
■锥齿轮的用途
传动种类说明传动简易图代表性传动方式代表性传动的配对种类
角度传动相互2轴变换角度传递旋转/动力传动简易图代表性传动直角锥齿轮+直齿锥齿轮
螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮

锥齿轮配对
使用案例
齿轮箱机构工业机器人
锥齿轮应用-齿轮箱锥齿轮应用-工业机器人
 
输送机驱动部位直角配置机构 
输送机驱动部位直角配置机构特点1:改变电机飞出方向节省空间化。
特点2:利用锥齿轮进行驱动,以便垂直配置电机。垂直配置在横向空间不足时非常有效。
注意事项
■齿轮机构设计注意点
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢材质或表面处理产品。
②齿轮间配合使用,会存在背隙,需要根据现场装配情况调节齿间位置关系后,才能达到最佳使用状态。
③轴孔规格选择无螺纹型时,不附带固定螺丝。
④键槽与齿的位置关系并非固定。


■齿轮机构优点:
①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计

■齿轮机构缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置
相关文件

锥齿轮选择
 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
螺旋型等径圆锥齿轮 SMS 形状尺寸图
螺旋型等径圆锥齿轮 SMS 形状尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
等径锥齿轮的使用方法和配对情况。
一对直齿等径锥齿轮,齿数相同的话,即使存在孔径、键槽等细节不同,也可以互相配合使用,但是弧齿等径锥齿轮的场合则有不同。即使齿数相同,还要看其轮齿的螺旋方向。相同的等径锥齿轮不能啮合,必须是一对旋向相反的等径锥齿轮才可以配对使用。
KHK的齿轮有何特点?
KHK生产直齿等径锥齿轮使用的是格里森制的Coniflex,为了生产出高静音的最终产品,与直齿锥齿轮加工相同,采用了鼓型加工法。
什么是背隙?
背隙,又称齿隙,是一对齿轮咬合时齿面间的距离。
齿轮没有背隙是否可以?
为了能使齿轮顺畅的转动,适当的背隙是必要的。但是,齿隙过大会使啮合恶化,噪音增大导致传动精度下降。反之,齿隙过小则容易引起润滑不良,导致轮齿的损坏。
另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。
如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
齿的弯曲强度及齿面强度有什么区别?
齿轮的强度一般有齿的弯曲强度及齿面强度这两种。
齿的弯曲强度:齿轮在咬合时所能承受最大的弯曲应力。
齿面强度:齿轮在咬合时所能承受最大的接触应力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 锥齿轮 > 齿轮 螺旋型等径圆锥齿轮 SMS