型号 | 模数 | 齿数 | 螺旋方向 | 形状 | 孔径 A(H7) | 轮毂径 B | 分度圆直径 C | 齿顶圆直径 D | 组装距离 E | 总长 F | 齿顶距离 G | 轮毂长 H | 孔长 I | 齿宽 J | 支撑面直径 K | 容许弯曲强度 (kgf・m) | 容许齿面强度 (kgf・m) | 侧隙 (mm) | 质量 (kg) | 型号 |
MMS2-20R MMS2-20L | m2 | 20 | R L | B3 | 12 | 34 | 40 | 42.31 | 35 | 22.14 | 16.15 | 12 | 20 | 9 | 24.54 | 1.73 | 1.76 | 0.06-0.16 | 0.13 | MMS2-20R MMS2-20L |
MMS2.5-20R MMS2.5-20L | m2.5 | R L | 15 | 42 | 50 | 53.2 | 45 | 28.63 | 21.6 | 16 | 26 | 11 | 30.89 | 3.34 | 3.44 | 0.07-0.17 | 0.26 | MMS2.S-20R MMS2.S-20L | ||
MMS3-20R MMS3-20L | m3 | R L | 16 | 52 | 60 | 63.99 | 50 | 30.78 | 21.99 | 16 | 27 | 14 | 34.4 | 5.98 | 6.23 | 0.08-0.18 | 0.43 | MMS3-20R MMS3-20L | ||
MMS4-20R MMS4-20L | m4 | R L | 20 | 65 | 80 | 84.99 | 65 | 39,13 | 27.5 | 17.5 | 35 | 18 | 49.08 | 13.9 | 14.7 | 0.12 〜0.27 | 0.92 | MMS4-20R MMS4-20L | ||
MMSS-20R MMS5-20L | mS | R L | 25 | 85 | 100 | 106.25 | 75 | 42.99 | 28.13 | 17.5 | 38 | 23 | 60.95 | 27.5 | 29.4 | 0.14 〜0.34 | 1.65 | MMS5-20R MMS5-20L | ||
MMS2-25R MMS2.2SL | m2 | 25 | R L | B3 | 12 | 45 | 50 | S2.4 | 40 | 24.19 | 16.2 | 12.5 | 21 | 12 | 28.06 | 2.96 | 3.7 | 0.06 〜0.16 | 0.25 | MMS2-25R MMS2-25L |
MMS2.5-25R MMS2.5-25L | m2.5 | R L | 16 | 55 | 62.5 | 65.54 | 50 | 30.24 | 20.27 | 15 | 27 | 15 | 36.57 | 5.79 | 7.32 | 0.07 〜0.17 | 0.47 | MMS2.5-25R MMS2.5-25L | ||
MMS3-25R MMS3-25L | m3 | R L | 20 | 65 | 75 | 78.77 | 60 | 37.57 | 24.39 | 17.5 | 33 | 20 | 39.43 | 10.6 | 13.6 | 0.08 〜0.18 | 0.81 | MMS3-25R MMS3-25L | ||
MMS4-25R MMS4-25L | m4 | R L | 25 | 85 | 100 | 104.7 | 80 | 49.14 | 32.35 | 22.5 | 44 | 25 | 57.29 | 24.3 | 31.5 | 0.12-0.27 | 1.88 | MMS4-25R MMS4-25L | ||
MMSS-25R MMS5-25L | mS | R L | 28 | 100 | 125 | 130.86 | 100 | 60.59 | 40.43 | 25 | 50 | 30 | 65.15 | 46.3 | 60.7 | 0.14 〜0.34 | 3.39 | MMS5-25R MMS5-25L | ||
MMS2-30R MMS2-30L | m2 | 30 | R L | B3 | 12 | 45 | 60 | 62.42 | 50 | 29.27 | 21.21 | 12.5 | 25 | 12 | 36.06 | 4.32 | 5.82 | 0.06 〜0.16 | 0.37 | MMS2-30R MMS2-30L |
MMS2.5-30R MMS2.5-30L | m2.5 | R L | 16 | 60 | 75 | 78.04 | 62 | 36.08 | 26.02 | 17 | 32 | 15 | 47.57 | 8.44 | 11.5 | 0.07 〜0.17 | 0.76 | MMS2.5-30R MMS2.5-30L | ||
MMS3-30R MMS3-30L | m3 | R L | 20 | 70 | 90 | 93.61 | 75 | 45.25 | 31.8 | 20 | 40 | 20 | 53.43 | 15.6 | 21.5 | 0.08 〜0.18 | 1.32 | MMS3-30R MMS3-30L | ||
MM54-30R MMS4-30L | m4 | R L | 28 | 100 | 120 | 12471 | 95 | 54.28 | 37.35 | 25 | 50 | 25 | 79.29 | 35.5 | 49.8 | 0.12-0.27 | 3.07 | MMS4-30R MMS4-30L | ||
MMS5-30R MMS5-30L | mS | R L | 28 | 130 | 150 | 155.9 | 120 | 68.2 | 47.95 | 35 | 62 | 30 | 99.15 | 67.5 | 96 | 0.14 〜0.34 | 6.44 | MMS5-30R MMS5-30L |
■锥齿轮的用途 | ||||
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
角度传动 | 相互2轴变换角度传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直角锥齿轮+直齿锥齿轮 螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|