齿轮 CP/直齿型
商品
评价
详情
  • 齿轮 CP/直齿型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齿轮 CP/直齿型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

间距、齿数等种类丰富,价格低廉且富有实用性的直齿轮

CP直齿轮的外观

精度等级 : JIS B 1702-1 N8级
齿面硬度 : (194HB以下)
齿形 : 普通齿
表面处理 : 发黑处理
压力角 : 20°
切齿基准面 : 孔(H7)
材料 : S45C
追加加工 : 可能
热处理 : 无

CP直齿轮S1的尺寸图

CP直齿轮S1的尺寸图

CP直齿轮S1T的尺寸图

CP直齿轮S1T的尺寸图

CP直齿轮S1K的尺寸图

CP直齿轮S1K的尺寸图

产品目录符号间距mm
(模块)
齿数形状孔径轮毂直径基准圆直径齿顶圆直径小齿轮1转
移动距离(mm)
容许扭矩(N·m)容许扭矩(kgf·m)间隙
(mm)
重量
(kg)
AH7BCD弯曲强度齿面强度弯曲强度齿面强度
SSCP2.5-20CP2.5
(0.7958)
20S161315.9217.51504.140.480.420.0490.03至0.170.022
SSCP2.5-252581719.8921.4962.55.580.830.570.0850.034
SSCP2.5-303082123.8725.46757.061.300.720.130.054
SSCP2.5-4040102831.8333.4210010.12.641.030.270.098
SSCP5-20CP5
(1.5915)
2082531.8335.0110024.83.522.530.360.09至0.240.14
SSCP5-2525103239.7942.9712533.56.063.420.620.22
SSCP5-3030103847.7550.9315042.39.454.320.960.33
SSCP5-4040124563.6666.8520060.418.76.161.910.54
SSCP10-20CP10
(3.1831)
20155063.6670.0320019830.820.23.140.14至0.340.99
SSCP10-2525206079.5885.9425026852.727.35.371.49
  SSCP10-30 30207595.49101.8630033981.734.58.332.26
  SSCP10-40 402080127.32133.6940048316049.316.43.66
  SSCP15-20 CP15
(4.7746)
20227595.49105.0430074411675.911.90.19~0.463.52
  SSCP15-25 2525100119.37128.92375100019910220.35.76
  SSCP15-30 3025110143.24152.79450127030813031.48.04
  SSCP20-20 CP20
(6.3662)
2025100127.32140.06400159026416226.90.21~0.527.50
  SSCP20-25 2530130159.15171.89500214044921945.812.0
  SSCP20-30 3030150190.99203.72600271069327670.717.2