登录后查看更多信息
免费注册/登录
齿轮 轮齿研磨斜齿轮KHG
商品
评价
详情
  • 齿轮 轮齿研磨斜齿轮KHG
  • 齿轮 轮齿研磨斜齿轮KHG
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齿轮 轮齿研磨斜齿轮KHG

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
螺旋齿轮用来传递两相交轴之间的运动和动力,在一般机械中,螺旋齿轮的两轴之间,可以平行或交角等于90°进行使用。
产品特点
特点1:螺旋齿轮与直(柱形)齿轮相比,能够改变传动方向。
特点2:直齿锥齿轮的设计、制造及安装均较为简单,但噪声较大。而螺旋齿轮可以大大的改善噪声的问题
特点3:米思米品牌螺旋齿轮产品精度JIS B 1702-1 9级;轴孔直径公差为H7公差。
特点4:齿轮机构的特征
    优点:
    ①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
    ②传动方向的变换相对自由
    ③传动速度的增减相对自由
    ④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
    ⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
    ⑥适用于小空间设计
尺寸图
规格表
规格概述
■螺旋齿轮的用途
交错传动
通过螺纹齿轮改变传动轴的方向,在设计中可以灵活的安排驱动侧放置位置。
使用机构
使用方法
■螺旋齿轮的旋转方向
螺旋齿轮的旋转方向
使用案例
齿轮箱机构
锥齿轮应用-齿轮箱
工业机器人
锥齿轮应用-工业机器人
输送机驱动部位直角配置机构
输送机驱动部位直角配置机构



特点1:改变电机飞出方向节省空间化。
特点2:利用锥齿轮进行驱动,以便垂直配置电机。垂直配置在横向空间不足时非常有效。
注意事项
■齿轮机构设计注意点
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢材质或表面处理产品。
②齿轮间配合使用,会存在背隙,需要根据现场装配情况调节齿间位置关系后,才能达到最佳使用状态。
③轴孔规格选择无螺纹型时,不附带固定螺丝。
④键槽与齿的位置关系并非固定。

■齿轮机构优点:①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计

■齿轮机构缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置
相关文件

锥齿轮选择
 

尺寸图
规格表
规格表
型号齿数螺旋方向形状孔径
AH7
轮毂径
B
分度圆直径
C
齿顶圆直径
D
容许弯曲强度(kgf・m)容许齿面强度(kgf・m)侧隙
(mm)
质量
(kg)
折曲强度齿面强度折曲强度齿面强度
KHG1-20R
KHG1-20L
20R
L
S161720227.794.980.790.510.08~0.160.054
KHG1-22R
KHG1-22L
22R
L
81822248.926.140.910.630.037
KHG1-24R
KHG1-24L
24R
L
20242610.17.431.030.760.046
KHG1-25R
KHG1-25L
25R
L
20252710.78.121.090.830.048
KHG1-28R
KHG1-28L
28R
L
20283012.410.41.271.060.056
KHG1-30R
KHG1-30L
30R
L
1025303213.612.11.391.230.072
KHG1-32R
KHG1-32L
32R
L
25323413.512.61.371.290.078
KHG1-35R
KHG1-35L
35R
L
25353715.115.41.541.570.088
KHG1-36R
KHG1-36L
36R
L
25363815.716.31.61.670.091
KHG1-40R
KHGI-40L
40R
L
30404217.920.51.832.10.12
KHG1-44R
KHG1-44L
44R
L
30444620.225.32.062.580.14
KHG1-45R
KHG1-45L
45R
L
30454720.726.52.122.710.14
KHG1-48R
KHG1-48L
48R
L
30485022.530.52.293.110.16
KHG1-50R
KHG1-50L
50R
L
1235505223.633.32.413.40.18
KHG1-60R
KHG1-60L
60R
L
40606229.349.42.995.040.10~0.180.26
KHG1-70R
KHG1-70L
70R
L
40707235.268.93.587.020.32
KHG1-80R
KHG1-80L
80R
L
155080824191.84.189.360.44
KHG1-90R
KHG1-90L
90R
L
50909246.91184.7812.10.53
KHG1-100R
KHG1-100L
100R
L
5010010250.41425.1414.50.62
关于此商品的常见问题 (FAQ)
锥齿轮的使用方法和配对情况。
KHK 标准锥齿轮 , 基本上需要按相同模数的产品型号成对选择。(MBSG2-4020R 应该与 MBSG2-2040L 配对 )。但是 ,直齿锥齿轮中有产品型号不同也可以互换使用的产品 ,特别是塑料锥齿轮的配对齿轮 , 从传热的角度考虑 , 我们推荐使用金属制齿轮。
KHK的齿轮有何特点?
KHK生产直齿等径锥齿轮使用的是格里森制的Coniflex,为了生产出高静音的最终产品,与直齿锥齿轮加工相同,采用了鼓型加工法。
什么是背隙?
背隙,又称齿隙,是一对齿轮咬合时齿面间的距离。
齿轮没有背隙是否可以?
为了能使齿轮顺畅的转动,适当的背隙是必要的。但是,齿隙过大会使啮合恶化,噪音增大导致传动精度下降。反之,齿隙过小则容易引起润滑不良,导致轮齿的损坏。
另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。
如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
齿的弯曲强度及齿面强度有什么区别?
齿轮的强度一般有齿的弯曲强度及齿面强度这两种。
齿的弯曲强度:齿轮在咬合时所能承受最大的弯曲应力。
齿面强度:齿轮在咬合时所能承受最大的接触应力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 螺旋齿轮 > 齿轮 轮齿研磨斜齿轮KHG
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页