产品概述
齿轮是在传动轮的周围加上齿形的产品。齿轮传送机构广泛用于旋转运动的动力,旋转速度以及旋转方向的传动。
正齿轮,又称直齿轮、平齿轮,是在两个平行轴间传动的齿轮,也是最容易想象和常见的齿轮。
因为齿面与装配轴的轴线平行, 所以正齿轮在传动中不产生推力(轴向力)。
另外,因为正齿轮易于加工,所以能够制作精度高的齿轮。
■该产品是具有各种模数,齿数等的正齿轮,价格低廉,适用性强。
■模数0.5~10
产品特点
【特点】
材质为S45C,精度为JIS N8级,是标准齿轮中种类最多的正齿轮。
发黑处理,可简单防止生锈。
模数从0.5到10,齿数12到200,型号丰富。
直齿轮可以拥有较大的传动动力,同时瞬时传动比稳定,适用于高扭矩传动和传送
直齿轮中心距固定,使用寿命长,适用于结构紧凑,高可靠性的机构
【用途】
适合机床、搬运装置、升降装置等一般工业机械。
尺寸图
正齿轮 SS S3T的外形图

正齿轮 SS S1T的外形图

正齿轮 SS S3的外形图

正齿轮 SS S1的外形图

规格概述
■产品特性注意事项
①键槽采用了 JIS B 1301 的标准形 (Js9), 经攻丝加工的产品附有螺钉。
②容许转矩数值是在任意使用条件下计算的参考值。详细内容请参考
第 35 页。
③侧隙是同型号齿轮在理论值下组装配套时的法线方向侧隙。
④孔径 φ4 以下的内孔精度公差为 H8。另外 , 孔径为 φ5 或 φ6 的内孔长度( 全长 ) 为孔径的 3 倍以上时 , 公差也同为 H8 。
⑤ S3T 及 S1T 形状的齿轮采用了紧固螺钉与轴部固定的轻负荷连接方法。需要可靠的连接时,请同时使用定位销加强连接强度。
■追加工注意事项
①对产品做追加工前 , 请首先阅读
第 36 页的「追加工注意事项」, 注意安全。
②请避免对齿轮的齿宽做消减加工。齿宽减小将对齿轮的精度及强度产生影响。

使用方法
使用案例
使用齿条与齿轮的升降机构

■机构名称
使用齿条与齿轮的升降机构
■机构功能
将水平方向的力转换为垂直方向
利用1个气缸上下移动多个升降机
■直齿轮的作用
使多个齿条与齿轮啮合并进行多个联动,以使升降机上下移动
3个齿条与齿轮组件可组装在同一零件上。
安装齿轮时,为了减小背隙,需调整位置。
倍速倍行程机构

■机构名称
倍速倍行程机构
■机构功能
气缸伸出后,直齿轮在固定齿条的上方旋转并伸出。
使其旋转后,移动侧的齿条伸出。
■直齿轮的作用
通过固定齿条和移动齿条夹住小齿轮后,
可获得气缸行程+固定齿条上的齿轮旋转圆周部分的行程,
最后使气缸行程的移动距离加倍。
注意事项
■齿轮机构设计注意点
①如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质或表面处理产品。
②齿轮间配合使用,会存在背隙,需要根据现场装配情况调节齿间位置关系后,才能达到最佳使用状态。
③轴孔规格选择无螺纹型时,不附带固定螺丝。
④键槽与齿的位置关系并非固定
■齿轮机构优点:
①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计
■齿轮机构缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置
相关文件
正齿轮选型