产品概述
齿轮是在传动轮的周围加上齿形的产品。齿轮传送机构广泛用于旋转运动的动力,旋转速度以及旋转方向的传动。
正齿轮,又称直齿轮、平齿轮,是在两个平行轴间传动的齿轮,也是最容易想象和常见的齿轮。
因为齿面与装配轴的轴线平行, 所以正齿轮在传动中不产生推力(轴向力)。
另外,因为正齿轮易于加工,所以能够制作精度高的齿轮。
■研磨正齿轮 (磨齿正齿轮) MSG为采用SCM415进行整件渗碳淬火硬化处理的高精度JIS N5级KHK强度最高的正齿轮。
■模数1~4
产品特点
【特点】
材料为SCM415,整件渗碳淬火为高精度JIS N5级。
高精度,高强度,高耐磨性的磨齿齿轮,适用于机床和专用机器。
优异的强度和耐磨性,可实现更紧凑的设计。
直齿轮可以拥有较大的传动动力,同时瞬时传动比稳定,适用于高扭矩传动和传送
【用途】
适合机床、搬运装置、升降装置等一般工业机械。
尺寸图
 |  |
磨齿正齿轮 MSG S1的外形图 | 磨齿正齿轮 MSG S2的外形图 |
规格概述
JIS B 1702-1 N5 级 (*1) |
直齿 |
20° |
SCM415 |
整件渗碳淬火 |
55 ~ 60HRC |
无 |
磨齿 |
孔(H7) |
可 |
(*1)旧JIS B 1702 1级
■产品特性注意事项
①键槽的尺寸采用日本 JIS B 1301 标准的普通形 (Js9), 但由于热处理的影响 , 多少会发生一些变形。
②容许转矩数值是在任意使用条件下计算的参考值。详细内容请参考
第 35 页。
③侧隙是同型号齿轮在理论值下组装配套时的法线方向侧隙。
④产品型号中带“**”的产品 , 其键槽和齿根间的壁厚较薄 , 因此使用时应考虑壁厚部的强度。
■追加工注意事项
①由于是整件渗碳淬火的高精度成品 , 因此无法进行追加工。
轴孔径及规格尺寸不同的产品作为订制齿轮另外报价。
使用方法
■直齿轮的用途 |
|
啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力 |  |  | 直齿轮+直齿轮 |
斜齿轮+斜齿轮 |
人字齿轮+人字齿轮 |
直齿轮+内齿轮 |
斜齿轮+斜齿内齿轮 |
旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 |  |  | 直齿轮+直齿齿条 |
斜齿轮+斜齿齿条 |
使用案例
使用齿条与齿轮的升降机构
 | ■机构名称 使用齿条与齿轮的升降机构
■机构功能 将水平方向的力转换为垂直方向 利用1个气缸上下移动多个升降机
■直齿轮的作用 使多个齿条与齿轮啮合并进行多个联动,以使升降机上下移动 3个齿条与齿轮组件可组装在同一零件上。 安装齿轮时,为了减小背隙,需调整位置。 |
| |
倍速倍行程机构
 | ■机构名称 倍速倍行程机构
■机构功能 气缸伸出后,直齿轮在固定齿条的上方旋转并伸出。 使其旋转后,移动侧的齿条伸出。
■直齿轮的作用 通过固定齿条和移动齿条夹住小齿轮后, 可获得气缸行程+固定齿条上的齿轮旋转圆周部分的行程, 最后使气缸行程的移动距离加倍。 |
注意事项
■齿轮机构设计注意点
①如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质或表面处理产品。
②齿轮间配合使用,会存在背隙,需要根据现场装配情况调节齿间位置关系后,才能达到最佳使用状态。
③轴孔规格选择无螺纹型时,不附带固定螺丝。
④键槽与齿的位置关系并非固定。
■齿轮机构优点:
①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计
■齿轮机构缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置
相关文件
正齿轮选型
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。