横向按压型肘夹。
【特长】
・横向按压的夹具,可横向固定工件。
・最适宜用于检查夹具,以及焊接夹具、其他组装夹具、加工夹具。
【用途】
・除通常的作业用固定外,还可以用于电子装置和元件的轻压配合。
・也可用于木工和DIY。
产品概述
♢肘夹又称作快速夹钳,快速夹,是通过连杆机构固定工件的夹具产品,可在检查、组装、机械加工、焊接等各种作业工序中使用。
♢肘夹其本身操作简单,方便快捷,安装灵活,安全等优点,适用于固定更换频率高的工位。
♢肘夹是手动简易型夹具,其本身存在个体松紧度差异,请注意。
产品特点
产品用途
>横向按压型肘夹,横向按压的夹具,可横向固定工件。
>电子,汽车,医疗,餐饮设备制造。
>金型模具,机械加工,飞机制造。
>适合于检查治具,焊接治具,修理治具,加工治具,以及其他组合治具等
>除通常的作业用固定外,还可以用于电子装置和元件的轻压配合。
>木工和其他DIY也能活用。
使用案例
注意事项
<关于安装>螺栓固定或者焊接固定
<关于改造>标准把手或者压根改装后,会严重影响产品本体的耐久性,请注意!
<锁紧位置>肘夹需要过机械死点才能发挥锁紧固定作用。
<使用环境>在有切屑,粉尘等环境中使用时,使用前请使用空气枪将铆接,回转部清理干净。
<关于注油>请定期对摩擦部位如铆钉,导轴进行注油保养,保持肘夹动作的流畅性。
<关于点检>请定期对固定螺栓,锁紧螺栓,固定臂,固定轴等做定期点检防止松动。
相关产品
尺寸图
代表照片,仅做参考,具体产品规格见目录。
此系列为横向按压型肘夹,又称横推 拉压式肘夹,共19个规格可供选择。
规格表
本体材质:钢,不锈钢
螺栓种类:橡胶头螺栓,钢制螺栓,螺母
闭合压力:450N~11360N可选
安装方法:法兰基座安装
详细参数请参考目录,或者
SUPER TOOL品牌官网信息。