电磁锁 普及型/通电时上锁型/LE-33-23
商品
评价
详情
  • 电磁锁 普及型/通电时上锁型/LE-33-23
  • 电磁锁 普及型/通电时上锁型/LE-33-23
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电磁锁 普及型/通电时上锁型/LE-33-23

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
·中小门用电子锁
·打开电源后上锁的螺线管型电子锁(通电时上锁型)
产品特点
【特点】
规格 ·额定电压:DC24V±5%
   ·通电率:100%(连续额定)
   ·耐压值:AC1000V:1分钟(AC1200V:1分钟)
   ·使用环境温度:-5~+40°C(不得结冰)
   ·使用环境湿度:85%RH以下(不得结露)
用途 ·传送盒,各种箱体
规格概述
普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-23 规格概述

普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-23 规格概述
尺寸图
普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-23 尺寸图

普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-23 尺寸图
使用案例
普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-23 使用案例
注意事项
注意
·螺线管在连续通电时会变得高温(70°C左右)如担心手可能接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施。
·通电工作时,请去除对锁舌施加的负荷。
·螺线管没有极性(+/-)

规格表
普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-23 规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以在室外门上使用吗?
非不锈钢制成,容易生锈,不建议使用在室外。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 锁扣手柄/锁/钥匙/锁 > 电气锁 > 电磁锁 普及型/通电时上锁型/LE-33-23
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页