产品概述
 | | 商品为普及型电磁锁,通电时上锁型 |
产品特点
・中小门用电子锁
・打开电源后上锁的螺线管型电子锁(通电时上锁型)。
规格概述
・额定电压∶DC24V±5%
・通电率∶100%(连续额定)
・耐压值∶AC1000V∶1分钟(AC1200V∶1秒钟)
・使用环境温度∶-5~+40℃(不得结冰)
・使用环境湿度∶85%RH以下(不得结露)
尺寸图
使用案例
注意事项
DC24V以外的规格为定制品。
本产品的锁舌行程及收缩力、推出力是水平安装时的数值。
周围温度为40℃,线圈上升温度为65℃时的消耗电力作为额定电压值(连续额定)。
螺线管在连续通电时会变得高温(70℃左右)如担心手可能接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施。
通电工作时,请去除对锁舌施加的负荷。
螺线管没有极性(+/-)。