电磁锁 普及型/通电时上锁型/LE-33-21
商品
评价
详情
  • 电磁锁 普及型/通电时上锁型/LE-33-21
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电磁锁 普及型/通电时上锁型/LE-33-21

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
·中小门用电子锁
·打开电源后上锁的螺线管型电子锁(通电时上锁型)
产品特点
规格
·额定电压∶DC24V±5%
·通电率∶100%(连续额定)
·耐压值∶AC1000V∶1分钟(AC1200V∶1秒钟)
·使用环境温度∶-5~+40℃(不得结冰)
·使用环境湿度∶85%RH以下(不得结露

用途
·传送盒、各种箱体
规格概述
普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-21 规格概述
尺寸图
普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-21 尺寸图    普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-21 尺寸图

普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-21 尺寸图
使用案例
普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-21 使用案例
注意事项
注意
本产品的锁舌行程及收缩力、推出力是水平安装时的数值。
周围温度为40℃,线圈上升温度为65℃时的消耗电力作为额定电压值(连续额定)。
螺线管在连续通电时会变得高温(70℃左右)如担心手可能接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施。
通电工作时,请去除对锁舌施加的负荷。
螺线管没有极性(+/-)。

规格表
普及型电磁锁 通电时上锁型 LE-33-21 规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我不了解聚氨酯和工程塑料之间的区别。
聚氨酯具有比金属更高的耐磨弹性,具有较小的冲击力,并且没有变形。
工程塑料具有很强的抗冲击性,经久耐用且重量轻。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 锁扣手柄/锁/钥匙/锁 > 电气锁 > 电磁锁 普及型/通电时上锁型/LE-33-21