产品概述
普及型电磁锁(通电时开锁型) LE-30-23
中小门用电子锁。
 |
普及型电磁锁(通电时开锁型) LE-30-23 产品图 |
产品特点
【特长】
中小门用电子锁
锁舌机构(自动上锁型)
打开电源后开锁的螺线管型电子锁。(通电时开锁型)
【用途】
・传送盒、各种箱体。
规格概述
规格 | 额定电压:DC24V±5% 通电率:100%(连续额定) 使用环境温度:-5~+40℃(不得结冰) 使用环境湿度:85%RH以下(不得结露) |

普及型电磁锁(通电时开锁型) LE-30-23 电磁逆起电压吸收电路图
使用案例
 |
普及型电磁锁(通电时开锁型) LE-30-23 使用案例 |
注意事项
备注: | DC24V以外的规格为定制品。 AC100V型请参照LE-60 本产品的锁舌行程及收缩力、推出力是水平安装时的数值。 周围温度为40℃,线圈上升温度为65℃时的消耗电力作为 额定电压值(连续额定) 螺线管在连续通电时会变得高温(70℃)。如担心手可能接触 到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施 通电工作时,请去除对锁舌施加的负荷。 螺线管没有极性。 |