产品概述
普及型电磁锁(通电时开锁型) LE-30-22
电磁型电子锁,在打开电源时会解锁(通电时会解锁)。
 |
LE-30-22 |
普及型电磁锁(通电时开锁型) LE-30-22产品图 |
产品特点
【特长】
中小门用电子锁
锁舌机构(自动上锁型)
打开电源后开锁的螺线管型电子锁。(通电时开锁型)
【用途】
・用于传送盒、各种箱体。
规格概述
规格 额定电压:DC24V±5%
通电率:100%(连续额定)
使用环境温度:-5℃~+40℃(不得结冰)
使用环境湿度:85%RH以下(不得结露)
使用案例

普及型电磁锁(通电时开锁型) LE-30-22 使用案例
注意事项
备注 DC24V以外的规格为定制品。
AC100V请参照LE-60.
本产品的锁舌行程及收缩力、推出力是水平安装时的数值。
周围温度为40℃,线圈上升温度为65 ℃时的消耗电力作为额定电压值(连续额定)
螺线管在连续通电时会变得高温(70℃左右)。如担心手可能接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施。
通电工作时,请去除对锁舌施加的负荷螺线管没有极性(+/-)。