产品概述
本产品为TAKIGEN(泷源)公司的电磁锁(通电时开锁型) LE-36-DSL
电磁锁(通电时开锁型) LE-36-DSL外形图

产品特点
■特点
框架侧外装型电子锁
厚度为20mm的薄型
通电时开锁型
与转舌锁组合使用,可在紧急时(停电等)用钥匙开锁。
可以输出上锁信号。(锁舌上锁时将无电压输出)
带LED(绿色)等。开锁状态下亮灯(螺线管通电时)
内藏触点保护用二极管。
左右均可使用(两面安装用的沉头孔加工)
■规格
产品重量∶180g
额定电压∶DC24V±5%
耗电量∶约2.2W(约90mA)(SOL∶80mA,LED∶10mA)
通电率∶100%(连续额定)
开关额定∶DC30V/0.1A(电阻负荷)
材质∶外盒/铝合金(ADC)
锁舌、触发器/冷轧钢板(SPCC)
附件∶舌片
使用环境温度∶-5~+40℃(不得结
使用环境温度∶-5~+40℃(不得结
■规格
钥匙箱、存物柜等小型箱子的上锁、开锁管理系统
■备注
通电工作时,请去除对锁舌的负荷。
螺线管在连续通电时会变得高温(70℃左右)。如担心手可能接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施。
尺寸图
电磁锁(通电时开锁型) LE-36-DSL 尺寸图


规格概述
电磁锁(通电时开锁型) LE-36-DSL 线路图

使用案例
使用案例1: | 使用案例2:配电柜 |
 |  |
注意事项
请在右侧门上使用。(参照安装参考图)
●通电工作时,请去除对镰形锁舌的负荷。
●螺线管在连续通电时会变得高温(70°C左右)。如担心手会接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施。操作顺序
●上锁操作∶关门后,推压触发器,以机械方式将镰形锁舌锁闭。
●解锁操作∶螺线管通电,解除镰刀锁舌锁闭,向前拉即可开门。(只有在通电时)
相关产品