产品概述
 | | | TAKIGEN公司生产的电磁锁 LE-36。 产品重量∶220g 额定电压∶DC24V±5% 耗电量∶2W(83mA) 通电率∶100%(连续额定) 材质∶外盒/冷轧钢板(SPCC) 锁舌/冷轧不锈钢板(SUS) 表面处理∶外盒/镀镍(MFNi) 附件∶专用舌片 使用环境温度∶-5~+40℃(不得结冰) 使用环境湿度∶85%RH以下(不得结露 |
产品特点
【特长】
框架侧外装型电子锁
厚度为20mm的薄型
通电时开锁型
与转舌锁组合使用,可在紧急时(停电等)用钥匙开锁
尺寸图
外形尺寸图

使用案例
使用案例

品牌介绍
TAKIGEN品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
品牌介绍摘自泷源官网
规格概述
规 格
产品重量∶220g
额定电压∶DC24V±5%
耗电量∶2W(83mA)
通电率∶100%(连续额定)
材质∶外盒/冷轧钢板(SPCC)
锁舌/冷轧不锈钢板(SUS)
表面处理∶外盒/镀镍(MFNi)
附件∶专用舌片
使用环境温度∶-5~+40℃(不得结冰)
使用环境湿度∶85%RH以下(不得结露)
规格表
规格表
规格:产品重量∶220g
额定电压∶DC24V±5%
耗电量∶2W(83mA)
通电率∶100%(连续额定)
材质∶ 外盒/冷轧钢板(SPCC)
锁舌/冷轧不锈钢板(SUS)
表面处理∶外盒/镀镍(MFNi)
附件∶专用舌片
使用环境温度∶-5~+40℃(不得结冰)
使用环境湿度∶85%RH以下(不得结露)
尺寸图