产品概述
TAKIGEN公司生产的电磁碰锁 LE-51。
·推门即可自动上锁(非通电状态时)
·左右兼用型
·厚度为17.2mm的薄型
·带两种LED
·带螺线管(制动)及凸轮的开关
产品特点
【特长】
推门即自动上锁(非通电状态时)
左右兼用型
厚度为17.2mm的薄型
带两种LED
带螺线管(制动)及凸轮的开关
尺寸图
外形尺寸图

使用案例
使用案例

品牌介绍
TAKIGEN品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
规格概述
规 格
材质∶冷轧钢板(SPCC)
表面处理∶镀彩锌(MFZn-C)
【螺线管】
额定电压∶DC24V(连续额定)
耗电量∶3W
【开关部特性】
额 定∶DC30V/0.1A(电阻负荷)
(最小电阻负荷∶DC5V/1mA)
【LED】
额 定∶红色 DC1.95V/20mA
绿色 DC2.1V/20mA
使用环境温度∶-5
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。