产品概述
日本泷源(TAKIGEN)永电磁保持器 LE-80
通电时可使磁力中和,将吸附物(吸板)拆下


产品特点
产品特点
吸附力:约500N
残留吸附力:1N一下(施加DC24V时)
额定电压:DC24V(通电时间在5分钟以内)
耗电量:0.4A
尺寸图
使用案例
品牌介绍
TAKIGEN制造株式会社从1910年起创,致力于在配电盘・分电盘等所有领域的方向盘、把手、产业用锁头、铰链等部品。
常年获得客户的高度信赖。近年来着眼于「Safety」「Security」为关键词、以原创锁系统为中心,开发并销售新能源领域的太阳光发电板安装用金属零件及园艺设施相关部品。主要产品有「平面转动方向盘」「密闭用方向盘」「扭矩铰链」「拉链」「扣锁」。
米思米作为泷源(TAKIGEN)代理,为您提供泷源(TAKIGEN)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。
相关产品