电磁锁 通电时上锁型 LE-33-11
商品
评价
详情
  • 电磁锁 通电时上锁型 LE-33-11
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电磁锁 通电时上锁型 LE-33-11

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
产品示意图
TAKIGEN公司生产的电磁锁(通电时上锁型) LE-33-11。
正面、背面安装两用型(正面安装时,请拆下外壳。LE-33-10产品只可以背面安装。)
可远距离遥控操作上锁。
附带保护外壳(可以拆下)。
附带上锁确认开关(LE-33-10-S)
产品特点
【特长】

正面、背面安装两用型(正面安装时,请拆下外壳。LE-33-10产品只可以背面安装。)
可远距离遥控操作上锁。
附带保护外壳(可以拆下)。
附带上锁确认开关(LE-33-10-S)
尺寸图
外形尺寸图
外形尺寸图
使用案例
使用案例
使用案例
品牌介绍
TAKIGEN品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
品牌介绍摘自泷源官网
规格概述
规  格

额定电压∶DC24V±5%
消耗功率∶7.4W
消耗电流∶310mA
通电率∶100%(连续额定)
使用荷载∶锁舌收缩力(水平状态)/1.37N
锁舌推出力(水平状态)/1.76N

规格表
规格表

额定电压∶DC24V±5%
消耗功率∶7.4W
消耗电流∶310mA
通电率∶100%(连续额定)
使用荷载∶锁舌收缩力(水平状态)/1.37N
锁舌推出力(水平状态)/1.76N
规格表
尺寸图
外形尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问该产品是通电上锁还是断电上锁?
打开电源后上锁的螺线管型电子锁(通电时上锁型)
通电后会发热吗?
螺线管在连续通电时会变得高温(70℃左右)。如担心手会接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页