电磁锁 通电时上锁型 LE-33-10
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
电磁锁 通电时上锁型 LE-33-10
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
高品质的通电时上锁型电磁锁,日本品质、精益求精。
产品特点
1、正面、背面安装两用型(正面安装时,请拆下外壳。LE-33-10产品只可以背面安装。)
2、可远距离遥控操作上锁。
3、附带保护外壳(可以拆下)。
4、附带上锁确认开关(LE-33-10-S)
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
使用案例
使用例
电子行业
机床行业
纺织行业
包装行业
规格表
详细规格
商品型号
耗电量(W)
锁舌推出力(水平时)N
产品重量(g)
LE-33-10
9.5
4.9
680
LE-33-10-S
9.5
4.9
680
额定电压∶DC24V±5%
通电率∶100%(连续额定)
打开电源后上锁的螺线管型电子锁
(通电时上锁型)。
使用环境温度∶-5~+40℃(不得结冰)
使用环境湿度∶85%RH以下(不得结露)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
LE-33-10-S用开关额定电气参数?
AC125V/1A、DC30V/0.5A
主要用于什么场合?
传送盒、各种箱体
本产品的锁舌行程及收缩力、推出力
水平安装时的数值
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
锁扣手柄/锁/钥匙/锁
>
电气锁
>
电磁锁 通电时上锁型 LE-33-10
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741778460053
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741778460053