产品概述
高品质的通电开锁型电磁阀,日本品质、精益求精。

产品特点
1、可以安装紧急开锁机构。
2、锁舌机构(自动上锁型)。
3、正面、背面安装两用型。
4、品质优良,性能卓越。
5、库存充足。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)

使用案例
注意事项
1、本产品的锁舌行程及收缩力、推出力是水平安装时的数值。
2、周围温度为40℃,线圈上升温度为65℃时的消耗电力作为额定电压值(连续额定)。
3、螺线管在连续通电时可能变得高温(70℃左右)。如担心手可能接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施。
4、工作时,请出去锁舌施加的负荷。
5、螺线管没有极性(+/-)。