电磁锁 LE-30-11
商品
评价
详情
  • 电磁锁 LE-30-11
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电磁锁 LE-30-11

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
电磁锁 LE-30-11
通电时开锁型
电磁锁 LE-30-11产品图
电磁锁 LE-30-11产品图
产品特点
【特长】
可以安装紧急开锁机构。
锁舌机构(自动上锁型)。
正面、背面安装两用型。

【用途】
・传送盒、各种箱体。
规格概述
规格 额定电压:DC24V±5%
   通电率:100%(连续额定)
   打开电源后开锁的螺线管型电子锁。
   使用环境温度:-5~+40℃(不得结冰)
   使用环境湿度:85%RH以下(不得结露)
使用案例
电磁锁 LE-30-11 使用案例
注意事项
备注 DC24V以外的规格为定制品。AC100V型请参照LE-60(1367页)。
   本产品的锁舌行程及收缩力、推出力是水平安装时的数值。
   周围温度为40℃,线圈上升温度为65℃时的消耗电力作为额定电压值(连续额定)。
   螺线管在连续通电时可能变得高温(70℃左右)。如担心手可能接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的负荷。
   工作时,请去除对锁舌施加的负荷。螺线管没有极性(+/-)
尺寸图
[LE-30-11]
电磁锁 LE-30-11 尺寸图

[LE-30-13]
电磁锁 LE-30-11 尺寸图
[LE-30-12]
电磁锁 LE-30-11 尺寸图

[LE-30-14]
电磁锁 LE-30-11 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
商品编号耗电量(W)消耗电流(mA)锁舌收缩力(水平时)锁舌推出力(水平时)N产品重量(g)代码
LE-30-1162501.471.9631050115
LE-30-123.51460.680.9816050116
LE-30-132.51040.390.989050117
LE-30-142830.490.586050118
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电磁锁 LE-30-11对使用环境有何要求?
电磁锁 LE-30-11使用环境温度:-5~+40℃(不得结冰)
电磁锁 LE-30-11的额定电压时多少?
电磁锁 LE-30-11额定电压:DC24V±5%,通电率100%(连续额定)