产品概述
●可以安装紧急开锁机构。
●锁舌机构(自动上锁型)。
●正面、背面安装两用型(正面安装时,请拆下外壳。)
●附带保护外壳(可以拆下)。
●在LE-30-10中,有附带专用紧急开锁用锁芯及附带上锁、开锁确认开关的类型产品。(本图为LE-30-10-ES型。)
产品特点
规 格●产品重量∶740g
●额定电压∶DC24V ±5%
●耗电量∶9.5W
●消耗电流∶396mA
●通电率∶100%(连续额定)
●打开电源后开锁的螺线管型电子锁。
(通电时开锁型)
●锁舌收缩力(水平状态)∶2.94N
●锁舌推出力(水平状态)∶3.72N
●紧急开锁用锁芯∶T750
●确认开关额定电气参数(电阻负荷)
AC125V,1A、DC30V,0.5A
●使用环境温度∶-5~+40℃(不得结冰)
●使用环境湿度∶85%RH以下(不得结露)
用 途●传送盒、各种箱体
规格概述
尺寸图
使用案例
注意事项
备 注● DC24V以外的规格为定制品。AC100V型请参照LE-60(1436页)。
● 本产品的锁舌行程及收缩力、推出力是水平安装时的数值。
● 周围温度为40℃,线圈上升温度为65℃时的消耗电力作为额定电压值(连续额定)。
● 出于紧急开锁用锁芯的构造要求,请在按下钥匙的同时进行转动。
● 螺线管在连续通电时会变得高温(70℃左右)。如担心手可能接触到,在考虑散热的基础上,采取防止烫伤的措施。
● 通电工作时,请去除对锁舌施加的负荷。
● 还可制作变更锁舌坡度方向的产品。敬请垂询。
● 螺线管没有极性(+/‒)。