产品概述
日本泷源(TAKIGEN)公司的转角电磁锁
产品特点
·可远程遥控上锁、开锁。
·通过施加正向或者逆向脉冲电压,进行吸引或复位两种动作,在各个位置上无电保持。
·可以利用钥匙进行紧急开闭。
规格概述
·材质∶冷轧不锈钢板(SUS304)
·表面处理∶拉丝加工
·额定电压∶DC24V ±5%
·消耗电流∶0.73A
·通电率∶10%(间歇额定)
·最大通电时间∶0.5秒以下
·休息时间∶4.5秒以上(0.5秒通电时)
·输入信号∶脉冲信号(100ms~500ms)
·钥匙编号∶J85
·使用环境温度∶-5~+40℃
使用案例