商品编号 | (L) | фD | (d) | (W) | 参考使用负荷N | 代码 |
B-1135-5 | 50 | 5 | 8 | 7 | 500 | 11501 |
B-1135-6 | 60 | 6 | 9 | 7 | 600 | 11502 |
B-1135-7 | 70 | 7 | 11 | 9 | 700 | 11503 |
B-1135-8 | 80 | 8 | 12 | 9 | 800 | 11504 |
B-135-4.5 | 41 | 4.5 | 7 | 5 | 250 | 11237 |
B-135-5 | 50 | 5 | 8 | 7 | 400 | 11238 |
B-135-6 | 60 | 6 | 9 | 7 | 500 | 11239 |
B-135-7 | 70 | 7 | 11 | 9 | 600 | 11240 |
B-135-8 | 80 | 8 | 12 | 9 | 700 | 11241 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|