产品概述
不锈钢密码挂锁 C-1556

不锈钢密码挂锁 C-1556 产品图
产品特点
【特长】
调对预先设置的4位密码来开锁。
可以设定任意的密码。
可设定的密码数为10000种。
变更密码需要专用的换码钥匙(C-1556-K),因此正常操作不会造成密码的误变更。
另有专用橡胶盖。防止垃圾、灰尘等异物侵入调码盘。
【用途】
・栅栏、门、检查口。
规格概述
规格 [C-1556-60•C-1556-60-L 挂锁本体]
材 质
本体/不锈钢铸件(SUS304)
锁粱/不锈钢棒(SUSU304)
内部轴/不锈钢棒(SUS303)
表面处理
本体/拉丝加工
锁粱/滚筒研磨
[C-1556-K 换码钥匙]
材 质:易切黄铜棒(C3604BD)
表面加工:镀镍(MBNi)
[C-1556-RC 橡胶盖]
材 质:三元乙丙橡胶(EPDM)
使用案例

不锈钢密码挂锁 C-1556 使用案例
注意事项
备注 出货时密码设置为“0000”
也制作固定环。请作为链条钢丝固定使用。