转舌锁 小型/一字型/C-195-2
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
转舌锁 小型/一字型/C-195-2
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
小型一字转舌锁(简易锁)
特点
●内置棘轮机构,可获得确实的操作感。
●用硬币,一字型螺丝刀等工具可简单地进行开关工作。
●装有舌片的状态,可以拆卸六角螺栓。
C-195-2 产品外形图
产品特点
特点
●内置棘轮机构,可获得确实的操作感。
●用硬币,一字型螺丝刀等工具可简单地进行开关工作。
●装有舌片的状态,可以拆卸六角螺栓。
式样
产品重量:16g
材质:锌合金(ZDC)
表面处理:镀铬(MZCr)
用途
消防设备,防灾设备,小型检查口,机床等的修理口
尺寸图
规格概述
商品编号
产品重量
C-195-2
16g
详细尺寸请参考图纸
使用案例
面板开孔尺寸
使用例
内置棘轮机构,可获得确实的操作感。
注意事项
关于锌合金的说明
是以锌(Zn)为主要成分,含有铝(Al),铜(Cu),镁(Mg),铁等的合金。
利用锌合金能生产出外表美观,尺寸精度高的铸件,其力学性能(拉伸强度,抗压强度,硬度,抗弯曲度,弹性率等)优良,
可进行耐腐蚀性能好的电镀加工。因此作为压铸合金与铝合金一样,被广泛应用。
相关产品
一字转舌锁 C-195-0
推荐理由:产品类型与C-195-2类似,
整体尺寸较大
不锈钢一字转舌锁 C-1195
推荐理由:材质为不锈钢的一字转舌锁
内置定位球
一字转舌锁 C-195-1
推荐理由:产品类型与C-195-2类似,
形状不一样
尺寸图
规格表
商品编号
产品重量
C-195-2
16g
详细尺寸请参考图纸
关于此商品的常见问题 (FAQ)
锌合金这种材质有哪些优点?
是以锌(Zn)为主要成分,含有铝(Al),铜(Cu),镁(Mg),铁等的合金。利用锌合金能生产出外表美观,尺寸精度高的铸件,其力学性能(拉伸强度,抗压强度,硬度,抗弯曲度,弹性率等)优良,可进行耐腐蚀性能好的电镀加工。因此作为压铸合金与铝合金一样,被广泛应用。
这个产品有钥匙吗?
没有钥匙,只要用硬币,一字型螺丝刀等刀具就可简单地进行开关工作
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
锁扣手柄/锁/钥匙/锁
>
嵌入型
>
转舌锁 小型/一字型/C-195-2
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741828041445
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741828041445