·CP-420的带锁型。
·配分电盘用紧固五金件。(JIS)
·可使以往用螺丝或滚花抓手来固定的配分电盘等的内门通过单触操作即能开闭,更为省力。
·可以同时使用多个扣件。
·安装时仅需插入即可,快速方便。
·一个尺寸可以对应多种板厚。
产品概述
 |  | 日本配电控制系统工业会推荐产品,适合大部分箱体
特点 ・CP-420的带锁型 通过单触操作即能开闭,更为省力。 ・配分电盘用紧固五金件。(JIS) ・可使以往用螺丝或滚花抓手来固定的配分电盘等的内门
・可以同时使用多个扣件。 ・安装时仅需插入即可,快速方便。 ・一个尺寸可以对应多种板厚 |
CP-421-A-2 产品示意图 | CP-421-B-3 产品示意图 |
产品特点
特点
・CP-420的带锁型
・配分电盘用紧固五金件。(JIS)
・可使以往用螺丝或滚花抓手来固定的配分电盘等的内门通过单触操作即能开闭,更为省力。
・可以同时使用多个扣件。
・安装时仅需插入即可,快速方便。
・一个尺寸可以对应多种板厚。
式样
・材质:外盖 /不锈钢板(SUS304)
锁舌,拉杆/聚甲醛(POM)
外壳/聚丙烯(PP)
弹簧/不锈钢(SUS304)
・标准色:黑色
・用途:配分电盘的内门
・开门:①插入钥匙,使其滑动 ②锁舌缩进后使其拉杆保持不动 ③将门打开
・关门:只需关上门即可单触上锁
尺寸图
规格概述
|
CP-421-A-1 | 51.2 | 7.9 | 44.6 | 3.3 | 45 | 3~6 | 28.6 | 24.6 | 31.2 | 17 | 25 | 14.5 | 10 | 4 | 27 | 9.5 | 10 | 1.6(1.5)・2.3・3.2 | 33 |
CP-421-B-1 | 51.2 | 7.9 | 44.6 | 3.3 | 45 | 3~6 | 28.6 | 24.6 | 31.2 | 17 | 25 | 14.5 | 10 | 4 | 27 | 9.5 | 10 | 1.6(1.5)・2.3・3.2 | 33 |
CP-421-A-2 | 41.2 | 4.9 | 34.8 | 3.2 | 35 | 0.5~2.5 | 23.2 | 19.6 | 26.2 | 14 | 20 | 11.5 | 7.5 | 5.3 | 21.8 | 7 | 8 | 1.2・1.6(1.5) | 23 |
CP-421-B-2 | 41.2 | 4.9 | 34.8 | 3.2 | 35 | 0.5~2.5 | 23.2 | 19.6 | 26.2 | 14 | 20 | 11.5 | 7.5 | 5.3 | 21.8 | 7 | 8 | 1.2・1.6(1.5) | 23 |
CP-421-A-3 | 31.2 | 3.4 | 25.8 | 2.7 | 26 | 0.5~2.5 | 17.2 | 13.6 | 19.2 | 9.8 | 14 | 9.5 | 5.5 | 5.8 | 17.5 | 5 | 6 | 1.2・1.6(1.5) | 14 |
CP-421-B-3 | 31.2 | 3.4 | 25.8 | 2.7 | 26 | 0.5~2.5 | 17.2 | 13.6 | 19.2 | 9.8 | 14 | 9.5 | 5.5 | 5.8 | 17.5 | 5 | 6 | 1.2・1.6(1.5) | 14 |
※请根据安装时的松紧程度,来选用相应的密封垫(附件)
使用案例

面板开孔尺寸
如图所示,锁舌接触面需R加工
注意事项
・CP-421系列是CP-420 的带锁型。
・CP-420系列产品图如下,详情请参考网址://www.misumi.com.cn/vona2/detail/221004914452/
 |  |  |
CP-420系列产品图 | CP-420系列动作图 | CP-420系列使用例 |