弹簧锁 塑胶制/单触式/面板型/CP-420
商品
评价
详情
  • 弹簧锁 塑胶制/单触式/面板型/CP-420
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

弹簧锁 塑胶制/单触式/面板型/CP-420

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
日本泷源(TAKIGEN)公司的转角电磁锁
产品特点
·可使以往用螺丝或滚花抓手来固定的配分电盘等的内门通过单触操作即能开闭,更为省力。
·可以同时使用多个扣件。
·安装时仅需插入即可,快速方便。
·一个尺寸可以对应(0.8)、1.2、1.6、2.0mm等多种板厚规格。
规格概述
·材质∶ 锁舌、拉杆/聚甲醛(POM)
外壳/聚丙烯(PP)
弹簧/不锈钢(SUS304)
·标准色∶ 黑色、象牙色
但CP-420-C只有黑色。
·适用板厚∶(0.8)、1.2、1.6、2.0mm。
0.8mm只有CP-420-C适用。
使用案例
使用方法说明

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
产品尺寸说明
规格表
规格表
商品编号备注L1L2L3L4L5L6L7L8(W1)W2W3W4W5W6H1H2H3(H4)H5(S)T产品重量(g)
CP-420-A-1-Black突出型508.55.544.62.7453628.624.616.630172514.5108279.510220
CP-420-A-1-lvorv
CP-420-B-1-Black平型2.5
CP-420-B-1-lvorv
CP-420-C-Black超平型301712-2911.5
CP-420-A-2-Black突出型405.5534.82.6350.52.523.219.61325142011.58822.37.58213
CP-420-A-2-lvorv
CP-420-B-2-Black平型3
CP-420-B-2-lvorv
CP-420-A-3-Black突出型304425.82.1260.52.517.213.68.8189.8149.567185.562.58
CP-420-A-3-lvorv
CP-420-B-3-Black平型3.5
CP-420-B-3-lvorv
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以用于分电盒用途吗?
商品的主体材质为树脂材料,可以达到一定绝缘效果。更适合轻量门体的约束用,所以比较适用于小型分电盒,柜体的一键式开合用。
有能区分开门还是关门的商品吗?
如果是从直观上确认开门关门状态,客户可选择CP-420-MD系列的商品,在商品的拉杆后方有可确认开关状态的区域,绿色为锁舌缩进默认为开的状态,红色为锁舌伸出默认为关的状态,方便客户直观确认箱体检查时所用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 锁扣手柄/锁/钥匙/锁 > 平面型 > 弹簧锁 塑胶制/单触式/面板型/CP-420