钥匙需要另外购买,型号为:NO.0062-H,请根据实际需要一并购买。
产品概述
弹簧锁 带锁型/平面型/C-312
材质:冷轧钢板
表面处理:镀彩锌
用途:铁路、车辆、船舶
产品特点
门面有个不明显的3mm凸出。
只有关上门才能用一次触摸锁。
规格概述
|
|
C-312 | 2D/3D | 本体 | 21623 | 1100 | 10个- | 1056 |
No.0062-H | | 把手 | 70142 | 220 | 40个- | 211 |
使用案例
弹簧锁 使用案例
品牌介绍
泷源(TAKIGEN) [日本]
TAKIGEN制造株式会社从1910年起创,致力于在配电盘・分电盘等所有领域的方向盘、把手、产业用锁头、铰链等部品、常年获得客户的高度信赖。近年来着眼于「Safety」「Security」为关键词、以原创锁系统为中心,开发并销售新能源领域的太阳光发电板安装用金属零件及园艺设施相关部品。主要产品有「平面转动方向盘」「密闭用方向盘」「扭矩铰链」「拉链」「扣锁」。米思米作为泷源(TAKIGEN)代理,为您提供泷源(TAKIGEN)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。