产品概述
| TAKIGEN公司生产的锁舌式平面手柄 A-151R-1。 采用柔和的圆弧形设计。 单触操作即可开闭。 与A-151系列尺寸上具有互换性,为防尘、防滴型结构。 为了提高防尘性能,钥匙孔处安装有防尘挡片。(标准配置) |
产品特点
【特长】
采用柔和的圆弧形设计。
单触操作即可开闭。
与A-151系列尺寸上具有互换性,为防尘、防滴型结构。
为了提高防尘性能,钥匙孔处安装有防尘挡片。(标准配置)
尺寸图
外形尺寸图
使用案例
使用案例
品牌介绍
TAKIGEN品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
品牌介绍摘自泷源官网
规格概述
规格
材质∶本体/锌合金(ZDC)
盒部/冷轧钢板(SPCC)
表面处理∶镀粉雾铬(MZCr)
钥匙编号∶400
适用板厚∶1.2~3.0mm
附 件∶安装板、螺丝一套、钥匙2把