价格说明
商品编号 | 备注 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | (H1) | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | (S) | P | 产品重量(g) | 代码 | |
A-1750-1-1L | 左开用 | 带锁 | 142 | 55 | 30.5 | 16 | 80 | 76 | 120 | 33 | 15 | 25 | 14 | 61 | 24 | 27 | 68 | 3.5 | 31.5 | 18 | 10 | 16 | 7.5 | 128 | 240 | 03583 |
A-1750-1-1R | 右开用 | 03582 | ||||||||||||||||||||||||
A-1750-2-1L | 左开用 | 带锁 | 117 | 48 | 25 | 13 | 63 | 59.5 | 98 | 29 | 12 | 20 | 16 | 50 | 22 | 24 | 45.5 | 3 | 26.5 | 15 | 8 | 13.5 | 6 | 105 | 160 | 03585 |
A-1750-2-1R | 右开用 | 03584 | ||||||||||||||||||||||||
A-1750-3-1L | 左开用 | 带锁 | 84 | 48 | 25 | 13 | 30 | 26.5 | 65 | 29 | 12 | 20 | 16 | 50 | 22 | 24 | 25 | 3 | 26.5 | 15 | 8 | 13.5 | 6 | 72 | 140 | 03587 |
A-1750-3-1R | 右开用 | 03586 | ||||||||||||||||||||||||
A-1750-4-2L | 左开用 | 无锁 | 70 | 42 | 20 | 9 | 22 | 18.5 | 51 | 25 | 10 | 20 | 15 | 40 | 18 | 22 | 24.5 | 3 | 23.5 | 14 | 6.5 | 12.5 | 4.5 | 58 | 90 | 01579 |
A-1750-4-2R | 右开用 | 02687 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|