·手柄的锁定位置可上下左右置换。
·可强力密闭。
产品概述
密闭用手柄
·手柄的锁定位置可上下左右置换。
·可强力密闭。
同类型商品分为两个系列,FA-1118系列与FA-118系列
本页面为FA-118系列
照片为FA-1118系列代表图,FA-118系列与图片尺寸相同,本体材质与表面处理不同,详情请参照下方规格概述或规格表TAG
产品特点
· 手柄的锁定位置可上下左右置换。
· 可强力密闭。
FA-118系列规格:
材质:锌合金(ZDC)
表面处理:镀粉雾铬(MZCr)
附件:座扣
用途:船舶,厨房设备,医疗设备,环境设备
备注: | 1,FA-1118为不锈钢铸件(SUS304)材质,可供选购。(尺寸略有不同,请参照规格表) |
2,请务必在固定手柄用的螺丝上涂抹螺丝固定胶后,切实拧紧。 |
3,调整座扣高度后,将固定胶涂抹于螺丝上,并切实拧紧。 |
作为参考,【FA-1118】不锈钢制系列规格信息做如下说明。
材质:不锈钢铸件(SUS304)
表面处理:镜面抛光
附件:座扣
尺寸图

FA-118-1尺寸图

FA-118-2,FA-118-3尺寸图
规格概述
|
|
FA-1118-1 | FA-118-1 | 请参考图纸 | 28 | 33 | 请参考图纸 | 605 | 605 |
FA-1118-2 | FA-118-2 | 130 | 70 | 23 | 28 | 20 | 17 | 44 | 18 | 18 | 12.5 | 12.5 | 24 | 24 | 50 | 30 | 410 | 340 |
FA-1118-3 | FA-118-3 | 105 | 54 | 18 | 23 | 16 | 13 | 32 | 14 | 17.5 | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 23 | 40 | 25 | 190 | 185 |
注意:-1系列请主要参考图纸信息
使用案例
备注:
①将螺丝固定脚抹于手柄固定用螺丝上,并切实拧紧
②调整座扣高度后,将固定胶抹于螺丝上,并切实拧紧
③可以上下左右自由置换锁定位置
④FA-1118・118-3不能在下方使用

使用案例1

使用案例2 垫片的使用方法
注意事项
关于锌合金的说明
是以锌(Zn)为主要成分,含有铝(Al),铜(Cu),镁(Mg),铁等的合金。
利用锌合金能生产出外表美观,尺寸精度高的铸件,其力学性能(拉伸强度,抗压强度,硬度,抗弯曲度,弹性率等)优良,可进行耐腐蚀性能好的电镀加工。因此作为压铸合金与铝合金一样,被广泛应用。
关于锌合金表面处理镀粉雾铬的说明
镀粉雾铬是指,在镀铬处理时,在铬层下面镀一层粉雾镍,镀铬就会去掉光泽,成为镀粉雾铬。
相关产品