产品概述
产品概述
密闭用安全手柄 FA-603
·材质∶锌合金(ZDC)
·表面处理∶镀铬(MZCr)
产品特点
产品特点
·即使在外侧上锁时,也可以从库内通过安全推杆(FC-700、FC-701、FC-702)打开门的安全构造。
·本体、座扣可以从门外及内部用螺丝固定,提高防盗效果。
·左右兼用型
特殊用途
·预制式冷冻冷藏库、干燥库等小型门用
备注
·可组装No.0200的锁芯。
·可生产指定钥匙编号或无锁型产品。
·适用挂锁C-555-40L/SM、40L/SL、45L/S。
·也提供抗菌型产品。敬请垂询。
·为了防止动作故障,安装安全推杆以后,请注意务必用钥匙检查上锁开锁的状况。
·上锁后操作拉杆,请确认是否已经切实上锁。
·步入式请使用库内安全推杆。
尺寸图
尺寸图

使用案例
使用案例

以上为示意图,仅供参考。