锁式手柄 密闭型/折叠式/平面型
商品
评价
详情
  • 锁式手柄 密闭型/折叠式/平面型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锁式手柄 密闭型/折叠式/平面型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概要

●收起手柄,舌片拉紧3mm。从而达到密封效果。
●折叠式平面手柄A-213的锁具配置在中心位置的新设计,面板开孔尺寸具有互换性。
●门在关闭状态时,即使受到剧烈的振动、冲击,也不会被动打开的安全结构。
●左右兼用型

品牌介绍

TAKIGEN制造是一家有着100年以上历史的工业用金属器具的制造商。TAKIGEN品牌也是提供给客户高品质产品的保证。

TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
产品特点
种类典型用途

●收起手柄,舌片拉紧3mm。从而达到密封效果。
●折叠式平面手柄A-213的锁具配置在中心位置的新设计,面板开孔尺寸具有互换性。
●门在关闭状态时,即使受到剧烈的振动、冲击,也不会被动打开的安全结构。
●左右兼用型

●重量∶570g
●材质∶锌合金(ZDC)
●表面处理∶磨砂面镀铬(MZCr)
●钥匙编号∶T0230
●最大适用板厚∶3.5mm
●附 件∶专用舌片、螺钉一套、钥匙2把。
尺寸图
尺寸图1尺寸图3
尺寸图2
使用案例
使用范例
注意事项
特点
●也可提供无锁型产品。敬请垂询。
●有关组配钥匙编号为0200、R200、500等锁芯的产品,敬请垂询。
●为确保产品经久耐用,请定期在活动部位上涂抹润滑剂。
●为防止本产品的舌片安装用螺母松动,建议涂抹螺丝防松胶。
注意事项
使用方法
使用方法

规格表
规格表
尺寸图
尺寸图1尺寸图3
尺寸图2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品配套钥匙规格是哪款?
有关组配钥匙编号为0200、R200、500等锁芯的产品。
一般使用有哪些注意事项吗?
为确保产品经久耐用,请定期在活动部位上涂抹润滑剂。
安装螺母时间长会有松动吗?
为防止本产品的舌片安装用螺母松动,建议涂抹螺丝防松胶。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 锁扣手柄/锁/钥匙/锁 > 手柄型 > 手柄 > 锁式手柄 密闭型/折叠式/平面型