产品概述
标准配置高安全性能的锁芯!
产品特点
1、标准配置新型TAK60锁芯,操作性好,带防尘挡片及双面钥匙。
2、平面手柄A-160、A-240系列的面板开孔尺寸也可以安装。(A-485-F-3)
3、防水型(使用O型圈、密封垫)
4、镀粉雾铬,防锈性高。
5、左右兼用型(将凸轮喝舌片翻转,即可实现左右切换。)
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
|
A-485-F-3-1-TAK60 | 142 | 26 | 103 | 117 | 76 | 21.5 | 2.3 |
A-485-F-4-1-TAK60 | 117 | 22.5 | 85 | 99 | 63 |
A-485-F-5-1-TAK60 | 84 | 20 | 57 | 71 | 44 |
使用案例
规格表
材质:
A-1485-F/不锈钢(SUS304)
A-485-F/锌合金(ZDC)
A-485/铝合金(ADC)
表面处理:
A-1485-F/拉丝加工
A-485-F/镀粉雾铬(MZCr)
A-485/镀粉雾铬(MZCr)