A-310-1の外観
A-310-3の外観
A-310寸法図
A-310-1H_2Hの外観
A-310-3Hの外観
A-310の使用例
商品番号 Product No. | (W1) | □W2 | (H1) | H2 | H3 | H4 | P | φD | φd | R1 | R2 | (M) | 最大適用板厚 Max.applicable panel thickness | 製品質量(g) Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-310-1 | 42 | 10 | 48.5 | 18.5 | 26.5 | 4 | 38.5 | 62 | 40.5 | 4 | 4.5 | M36 | 7 | 420 |
A-310-2 | 32.5 | 8 | 49 | 19.5 | 27 | 4 | 30 | 50 | 32.5 | 4 | 4.5 | M30 | 7 | 300 |
A-310-3 | 30 | 8 | 38.5 | 14.5 | 14.5 | 4 | 24 | 34 | 24.5 | 2 | 2.5 | M24 | 2 | 120 |
A-310-4 | 32 | 8 | 34 | 13 | 13 | 2 | - | 30 | - | - | - | M22 | 3 | 80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|