产品概述
锁式手柄 平面拉紧式/A-204
材质:不锈钢铸件(SUS304)
表面处理:拉丝加工
用途:配分店盘、控制盘、小型密闭用门
材质:锌合金(ZDC)
表面处理:镀铬(ZMZCr)
最大适用板厚:3mm
附件:专用舌片、安装板、螺钉一套、钥匙两把
用途:配分店盘、控制盘、小型密闭用门


产品特点
·采用不锈钢材质,耐腐浊性能优异。(A-1204)
·向下拉起手柄,将门锁紧。
·向下拉起手柄,将门锁紧。
·左右兼用型。
·提供了产品的防水性。(内外部皆使用密封垫)
规格概述
|
A-1204-3-1 | 2D | SUS | No.0050 | 78 | 60.5 | 15 | 35 | 47.5 | 54.5 | 16 | 4 | 18-27 | 90° | 280 | 1563 |
A-1204-3-2 | 2D | 无锁 | 78 | 60.5 | 15 | 35 | 47.5 | 54.5 | 16 | 4 | 1564 |
A-204-3-1 | 2D/3D | ZDC | No.0050 | 78 | 60.5 | 15 | 35 | 47.5 | 54.5 | 16 | 4.5 | 200 | 1714 |
A-204-3-2 | 3D | 无锁 | 78 | 60.5 | 15 | 35 | 47.5 | 54.5 | 16 | 4.5 | 1715 |
A-204 | 2D/3D | 无锁 | 78 | 60.5 | 15 | 35 | 47.5 | 54.5 | 16 | 4.5 | 13-26 | 360°任意 | 549 |
A-214-TAK60 | 3D | TAK60 | 83 | 61.5 | 16.5 | 40 | 45.5 | 57 | 27 | 4.5 | 13-29 | 90° | 370 | 4273 |
使用案例

手柄 使用案例
品牌介绍
泷源(TAKIGEN) [日本]
TAKIGEN制造株式会社从1910年起创,致力于在配电盘・分电盘等所有领域的方向盘、把手、产业用锁头、铰链等部品、常年获得客户的高度信赖。近年来着眼于「Safety」「Security」为关键词、以原创锁系统为中心,开发并销售新能源领域的太阳光发电板安装用金属零件及园艺设施相关部品。主要产品有「平面转动方向盘」「密闭用方向盘」「扭矩铰链」「拉链」「扣锁」。米思米作为泷源(TAKIGEN)代理,为您提供泷源(TAKIGEN)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。