手柄 薄型/防水平面型/A-960
商品
评价
详情
  • 手柄 薄型/防水平面型/A-960
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

手柄 薄型/防水平面型/A-960

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
概要

●通过用力按下按钮,可强行推出手柄的构造得到了采用。
●超薄型设计,从安装面到舌片厚度仅为11.5mm。
●A-480、490的面板开孔尺寸可以互换。
●标准配置新型TAK60锁芯,操作性好,带防尘挡片及双面钥匙(A-●960-TAK60)。
●镀粉雾铬,防锈性高(25μm)。
●左右兼用型(将舌片翻转,即可实现左右切换)

品牌介绍

TAKIGEN制造是一家有着100年以上历史的工业用金属器具的制造商。TAKIGEN品牌也是提供给客户高品质产品的保证。

TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
产品特点
种类典型用途

特点
●通过用力按下按钮,可强行推出手柄的构造得到了采用。
●超薄型设计,从安装面到舌片厚度仅为11.5mm。
●A-480、490的面板开孔尺寸可以互换。
●标准配置新型TAK60锁芯,操作性好,带防尘挡片及双●面钥匙(A-960-TAK60)。
●镀粉雾铬,防锈性高(25μm)。
●左右兼用型(将舌片翻转,即可实现左右切换)
尺寸图
薄型防水平面手柄 A-960 尺寸图
使用案例
薄型防水平面手柄 A-960 使用案例
注意事项
薄型防水平面手柄 A-960 注意事项
使用方法
薄型防水平面手柄 A-960 使用方法

规格表
型号一般发货日挡块紧固件附件商品编号
A-960-113天起200190481667
A-960-1-TAK605天起TAK60190484122
A-960-25天起200160.5401668
A-960-2-TAK6013天起TAK60160.5404123
A-960-35天起200141321669
A-960-3-TAK6013天起TAK60141324124
A-960-45天起200117303206
A-960-4-TAK6020天起TAK60117304125
尺寸图
薄型防水平面手柄 A-960 尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安装机构适用?
配电箱、配分电盘、控制盘
是否可以左右转换?
左右兼用型(将舌片翻转,即可实现左右切换)
长时间使用螺丝是否会松脱?
为防止本产品的舌片安装用螺丝松动,建议涂抹螺丝防松胶。