产品概述
薄型平面转动手柄 全体圆角的柔和设计
 | | 材 质:A-1464/不锈钢铸件(SUS304) A-464-L1/铝合金(ADC) A-464/锌合金(ZDC) 表面处理:A-1464/拉丝加工 A-464/镀粉雾铬(MACr)(MZCr) 钥匙编号:TAK60、0200 附 件:舌片、安装板、螺丝一套、钥匙2把 服务器柜、配分电盘、控制盘 |
产品特点
防水型(使用O形圈、密封垫)
标准配置新型TAK60锁芯,操作性好,带防尘挡片及双面钥匙(A-464-L-TAK60)
面板开孔尺寸可以与A-160、A-240等系列互换
左右兼用型(将凸轮和舌片翻转,即可实现左右切换。)
尺寸图
使用案例
适用于各种工业场景

品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。 自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。 为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。 |  |
※该品牌介绍摘自TAKIGEN中国官网 |