产品概述
 |  | ·带强制推出机构型防水平面手柄。 ·日本配电控制系统工业会紧急用配电盘等设备认定委员会注册产品耐火型门用手柄。 |
产品特点
【特长】
·标准配置新型TAK60锁芯,操作性好,带防尘挡片及双面钥匙(A-1481-F/A-481-F)。
·采用强压按钮即可强制弹出手柄的机构。
·与日本工业K.K.制H-83、84、86的面板开孔有互换性。
·防水型(使用O形圈、密封垫)
·左右兼用型(将凸轮和舌片翻转,即可实现左右切换。)
尺寸图
规格概述
A-1481
材质:不锈钢铸件(SUS304)
表面处理:拉丝加工
附件:钥匙2把、螺丝一套、专用舌片、安装板
A-481
材质:锌合金(ZDC)
表面处理:镀粉雾铬(MZCr)
附件:钥匙2把、螺丝一套、专用舌片、安装板
用途:配电箱、配分电盘、控制盘
注意事项
·锁闭门之际,请与锁杆用滚轮套件(AC-25-RA、RB、RC)一并组合使用。
·也制作总统锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。(FA-1481-F、A-481-F)
·更换使用螺丝,能够扩大适用板厚范围。
A-481-F-3~F5:4mm(M5X14 SW)
·A-481-F-5:可制作3点锁紧用舌片。
·为防止本产品的舌片安装用螺丝松动,建议涂抹螺丝放松胶。
·备有A-481镀铬产品。敬请垂询。
使用案例
压下按钮之后,可以强制将手柄推出。