产品概述
本产品为TAKIGEN(泷源)公司的带强制推出机构型防水平面手柄 A-481-F
带强制推出机构型防水平面手柄 A-481-F外形图
耐火型门手柄的注册产品是A-1481N(No.0200)。
产品特点
■特点
标准配置新型TAK60锁芯,操作性好,带防尘挡片及双面钥匙(A-1481-F/A-481-F)。
采用强压按钮即可强制弹出手柄的机构。
与日东工业K.K.制H-83、84、86的面板开孔有互换性。
防水型(使用O形圈、密封垫)
左右兼用型(将凸轮和舌片翻转,即可实现左右切换。)
■规格
材质∶锌合金(ZDC)
表面处理∶镀粉雾铬(MZCr)
附 件∶钥匙2把、螺丝一套、专用舌片、安装板
■特殊用途
配电箱、配分电盘、控制盘
■备注
锁闭门之际,请与锁杆用滚轮套件(AC-25-RA、RB、RC)一并组合使用。
也制作总统锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。(FA-1481-F、A-481-F)
更换使用螺丝,能够扩大适用板厚范围。
A-481-F-3~F5:4mm(M5×14 SW)
A-481-F-5:可制作3点锁紧用舌片。
为防止本产品的舌片安装用螺丝松动,建议涂抹螺丝防松胶。
尺寸图
带强制推出机构型防水平面手柄 A-481-F 尺寸图
规格概述
带强制推出机构型防水平面手柄 A-481-F规格

使用案例
使用案例1:

使用案例2:配电柜

注意事项
本品为(社)日本配电控制系统工业会紧急用配电盘等设备认定委员会注册产品耐火型门用手柄。
相关产品
尺寸图
带强制推出机构型防水平面手柄 A-481-F 尺寸图
规格表
带强制推出机构型防水平面手柄 A-481-F规格