产品概述
产品特点
采用手感柔软的材质。
·面板表面突起少。
·箱体可以是金属或是木质
规格
产品重量:AP-283-1/105g,AP-283-2/60g
材质:弹性树脂(TPE)
标准色:黑色,灰色,象牙色
用途:公共汽车,特种车辆,服务箱,箱柜,面包车
尺寸图
规格概述
锁杆可直接安装
不需要进行弯曲加工即可确定中心
标准配置新型TAK60锁芯,操作性好,带防尘挡片及双面钥匙(AC-100-E-TAK60)
手柄采用便于安装的转动平面型设计
与舌片一起构成三点锁紧
镀粉雾铬,防锈性高(25um)
防水型(使用O型圈,密封垫)
左右兼用型(把控制中心反转,即可实现左右切换)
使用案例
注意事项
箱体为金属的场合请使用附属的安装版
箱体为木制的场合请使用圆钉登
请在常温下使用
使用防松胶等,溶剂时请进行充分的验证
规格:产品重量:760g
材质:锌合金(ZDC)
表面处理:手柄/镀粉雾铬(MZCr)
控制中心/镀铬(MZCr)
钥匙编号:TAK60,0200
最大适用板厚:3.2mm
附件:舌片用接头,舌片用螺丝,钥匙2把,螺丝一套,安装版
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。