手柄 锁式/FA-630
商品
评价
详情
  • 手柄 锁式/FA-630
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

手柄 锁式/FA-630

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
  锁式手柄 FA-630
   ·材质∶铝合金(ADC)
   ·表面处理∶亚克力系树脂烤漆
   ·标准色∶象牙色
产品图
产品特点
产品特点
  ·锁杆可垂直移动23mm,将门牢固关闭。
  ·上锁时为绿色,开锁时为红色,容易识别。
  ·通过箭头指示表明手柄的操作方向。
  ·可以调节锁杆的安装位置。
  ·右回转用,左回转用(图纸和照片均为右回转用)

特殊用途
  ·集装箱、防火门、大型配电箱

备注
  ·请指定右回转用、左回转用。
  ·锁杆需另购。
尺寸图
尺寸图
尺寸图
使用案例
使用案例
使用案例
以上为示意图,仅供参考。
尺寸图
尺寸图
产品图

尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
铝合金材质的特点?
铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能、物理性能和抗腐蚀性能。
锌合金的特点是什么?
1. 相对比重大。
2.铸造性能好,可以压铸形状复杂、薄壁的精密件,铸件表面光滑。
3. 可进行表面处理:电镀、喷涂、喷漆、抛光、研磨等。
4. 熔化与压铸时不吸铁,不腐蚀压型,不粘模。
5. 有很好的常温机械性能和耐磨性。
6. 熔点低,在385℃熔化,容易压铸成型。
什么是锌合金材质?
锌合金是以锌为基础加入其他元素组成的合金。常加的合金元素有铝、铜、镁、镉、铅、钛等低温锌合金。锌合金熔点低,流动性好,易熔焊,钎焊和塑性加工,在大气中耐腐蚀,残废料便于回收和重熔;但蠕变强度低,易发生自然时效引起尺寸变化。熔融法制备,压铸或压力加工成材。