产品概述
不锈钢密闭用手柄 FA-1919
通过调节螺丝可以调节手柄回转力
FA-1919-1
不锈钢密闭用手柄 FA-1919 产品图1
FA-1919-4
不锈钢密闭用手柄 FA-1919 产品图2
产品特点
【特长】
通过调节螺丝可以调节手柄的回转力
左右兼用型
【用途】
・集装箱、密封用箱体。
规格概述
规格 | 材 质: | 本体/冷轧不锈钢板(SUS304) |
| 垫圈/聚甲醛(POM) |
表面处理: | 镜面抛光 |
附 件: | 座扣 |
使用案例
不锈钢密闭用手柄 FA-1919 使用案例
注意事项
交货期 常规产品 敬请垂询
无法从内部开锁。步入型请选用FA-1919-W产品。
尺寸图
不锈钢密闭用手柄 FA-1919 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
|
FA-1919-1 | 260 | 190 | 60 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 60 | 36 | 7 | 3 | 40 | 56 | 40 | 10 | M5 | 26 〜37 | 784 | 765 | 60163 |
FA-1919-2 | 230 | 160 | 60 | 30 | 60 | 60 | 80 | 22 | 54 | 33 | 7 | 3 | 40 | 56 | 40 | 10 | M5 | 26 〜37 | 686 | 585 | 60164 |
FA-1919-3 | 185 | 130 | 49 | 25 | 45 | 49 | 70 | 19 | 46 | 28 | 6 | 2.5 | 32 | 50 | 29 | 8 | M4 | 22 〜29 | 588 | 360 | 60165 |
FA-1919-4 | 150 | 100 | 49 | 25 | 40 | 49 | 70 | 16 | 40 | 26 | 6 | 2.5 | 32 | 50 | 24 | 8 | M4 | 22 〜29 | 343 | 290 | 60166 |
※参考使用荷载F是指当在静荷载作用下发生变形时,取其1/2值。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录