产品概述
日本泷源(TAKIGEN)不锈钢防水平面手柄 A-1465-C
产品特点
·标准配置新型TAK60锁芯,操作性好,带防尘挡片及双面钥匙(A-1464-C、A-465-F)。
·平面手柄A-160、A-240系列的安装板开孔尺寸也可以安装。
·左右兼用型
规格概述
规格
●材质∶不锈钢铸件(SUS304)
●表面处理∶拉丝加工
特殊用途
●配电箱、配分电盘、控制盘
|
A-1465-C-1-1-TAK60 | 410 | AC-1025-E-4 | 04155 |
A-1465-C-2-1-TAK60 | 325 | AC-1025-E-4 | 04156 |
A-1465-C-3-1-TAK60 | 245 | AC-1025-53 | 04157 |
A-465-F-1-1-TAK60 | 410 | AC-25-E-4 | 04050 |
A-465-F-2-1-TAK60 | 350 | AC-25-E-4 | 04051 |
A-465-F-3-1-TAK60 | 250 | AC-25-53 | 04052 |
A-465-A-1-1 | 400 | AC-25-E-4 | 01538 |
A-465-A-1-2 | AC-25-E-4 | 02671 |
A-465-A-2-1 | 330 | AC-25-E-4 | 01539 |
A-465-A-2-2 | AC-25-E-4 | 02672 |
A-465-A-3-1 | 270 | AC-25-E-4 | 01540 |
A-465-A-3-2 | AC-25-E-4 | 02673 |
A-465-C-2-1 | 350 | AC-25-E-4 | 01541 |
|
A-1465-C-1-1-TAK60 | ● | 2D | TAK60 | 142 | 26 | 13 | 103 | 117 | 13.5 | - | - | 30 | 26 | 27 | 60 | 26 | 24 | 2 | 0.8~3.5 |
A-1465-C-2-1-TAK60 | ● | 2D | 115 | 22 | 12 | 83 | 96 | 12.5 | - | - | 28 | 23 | 24 | 46.5 | 26 | 24 | 2 | 0.8~3.2 |
A-1465-C-3-1-TAK60 | ● | 2D/3D | 84 | 23 | 12 | 50 | - | - | 50.5 | 55 | 28 | 23 | | 25 | 26 | 24 | 2 | 0~2.0 |
A-465-F-1-1-TAK60 | ● | 2D | TAK60 | 142 | 26 | 13 | 103 | 117 | 13.5 | - | - | 30 | 26 | 27 | 62 | 26.5 | 25 | 2.3 | 0~2.3 |
A-465-F-2-1-TAK60 | ● | 2D | 117 | 24 | 13 | 82 | 96 | 13.5 | - | - | 30 | 23 | 24 | 47 | 26.5 | 25 | 2.3 | 0~2.3 |
A-465-F-3-1-TAK60 | ● | 2D | 84 | 24 | 13 | 49 | - | - | 49.5 | 54 | 30 | 23 | - | 26 | 26.5 | 23.5 | 2.3 | 0~1.8 |
A-465-A-1-1 | ● | 2D | 0200 | 142 | 26 | 13 | 103 | 117 | 13.5 | - | - | 30 | 26 | 27 | 62 | 26.5 | 18.5 | 2.3 | 0~2.3 |
A-465-A-1-2 | ● | | 无锁 | - | - |
A-465-A-2-1 | ● | 2D | 0200 | 117 | 24 | 13 | 82 | 96 | 13.5 | - | - | 30 | 23 | 24 | 48 | 26.5 | 18.5 | 2.3 | 0~2.3 |
A-465-A-2-2 | ● | | 无锁 | - | - |
A-465-A-3-1 | ● | 2D/3D | 0200 | 84 | 24 | 13 | 49 | - | - | 49.5 | 54 | 30 | 23 | - | 26.5 | 26.5 | 18.5 | 2.3 | 0~1.8 |
A-465-A-3-2 | ● | | 无锁 | - | - | - |
A-465-C-2-1 | ● | 2D/3D | 0200 | 115 | 22 | 12 | 83 | 96 | 12.5 | - | - | 28 | 23 | 24 | 47 | 26 | 24 | 2.3 | 0.8~3.2 |
※这里指使用附带的安装螺丝时的适用板厚。
●:RoHS指令对应产品
使用案例
特殊用途
●配电箱、配分电盘、控制盘

备注
备注
●备有钥匙编号No.0200的A-1465产品。详细事项敬请垂询。
●也可制作无锁型产品。敬请垂询。
●更换使用螺丝,能够扩大适用板厚范围。
A-1465-F-1、2:3.5mm(M5X12SW, PW)
A-1465-F-3、3.2mm(M4X10SW, PW)
●也制作总统锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。(A-1465、A-465)
●为防止本产品的舌片安装用螺丝松动,建议涂抹螺丝防松胶。