产品概述
概要
●采用不锈钢材质,耐腐蚀性能优异。
●左右兼用型(将舌片翻转,即可实现左右切换。)
品牌介绍
TAKIGEN制造是一家有着100年以上历史的工业用金属器具的制造商。TAKIGEN品牌也是提供给客户高品质产品的保证。
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
产品特点
种类典型用途
●采用不锈钢材质,耐腐蚀性能优异。
●左右兼用型(将舌片翻转,即可实现左右切换。)
●材质∶冷轧不锈钢板(SUS304)
●表面处理∶拉丝加工
●钥匙编号∶0200
●适用板厚∶0~3.5mm
●附 件∶舌片、螺钉一套、钥匙2把。
尺寸图
使用案例
注意事项
●为确保产品经久耐用,请定期在活动部位上涂抹润滑剂。
●可提供无锁产品。敬请垂询。
●本产品的锁芯使用钥匙前端进行操作。
●请注意钥匙不要转动必要量以上,否则锁具部位、钥匙前端部可能破损。
●为防止本产品的舌片安装用螺丝松动,建议涂抹螺丝防松胶。
使用方法