产品概述
本产品为TAKIGEN(泷源)公司的不锈钢薄型防水型 平面手柄 A-1494
不锈钢薄型防水平面手柄 A-1494外形图
超薄型13mm,可与平面手柄互换。 产品特点
■特点
平面手柄A-160、A-240系列的面板开孔尺寸也可以安装。(A-494-3~5)
从安装面到舌片之间的深度只有13~22mm,超薄型设计。
防水型(使用O形圈、密封垫)
镀粉雾铬,防锈性高(25μm)。
耐火、耐热、耐盐、耐酸
左右兼用型(将凸轮和舌片翻转,即可实现左右切换。)
标准配置新型TAK60锁芯,操作性好,带防尘挡片及双面钥匙(A-1494-1~S-4)
■规格
材质∶不锈钢铸件(SUS304)
表面处理∶拉丝加工
■特殊用途
配电箱、配分电盘、控制盘
■备注
更换使用螺丝,能够扩大适用板厚范围。
A-1494-1・A-494-1: 5mm(M5×14SW)
A-1494-2・S-3・S-4・A-494-2: 4mm(M4×12SW)
A-494-S-3: 3.5mm(M4×12SW)
A-494-S-4: 4mm(M4×12SW)
A-494-5: 3.5mm(M4×12SW)
本产品的锁芯使用钥匙前端进行操作。
为防止本产品的舌片安装用螺丝松动,建议涂抹螺丝防松胶。
尺寸图
规格概述
不锈钢薄型防水型 平面手柄 A-1494 规格
使用案例
使用案例1: | 使用案例2:配电柜 |
 |  |
注意事项
本品为(社)日本配电控制系统工业会紧急用配电盘等设备认定委员会注册产品耐火型门用手柄。
相关产品