手柄 细长型/平面转动型/A-446
商品
评价
详情
  • 手柄 细长型/平面转动型/A-446
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

手柄 细长型/平面转动型/A-446

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
规格
材质:锌合金(ZDC)
表面处理:亚克力系树脂烤漆(银色)
附件:专用舌片、安装板、螺丝一套

用途
配电箱、配分电盘、控制盘
产品特点
特点
符合日本箱柜工业协会(CA-G02)“手柄的质量要求”标准的手柄。(A-446)
从安装面到舌片之间的深度只有12.5mm的薄型设计。
平面手柄A-160、A-240系列的面板开孔尺寸也可以安装。
防水型(使用O形圈、密封垫)
左右兼用型(将凸轮和舌片翻转,即可实现左右切换。)
注意事项
可以使用No.0200钥匙。
A-446的钥匙需另购。附带钥匙时敬请垂询。
为防止本产品的舌片安装用螺丝松动,建议涂抹螺丝防松胶。
使用案例
使用方法
相关产品

尺寸图
A-1446-1-1尺寸图
规格表
商品型号表

具体尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个手柄可以上锁吗?
这个系列的手柄,带锁/不带锁的产品均可选择。
选择带锁型时,请注意钥匙需要单独购买。
舌片安装用螺丝,有哪些防松方法?
可以追加薄垫片,但这样会增加整体厚度,造成无法固定;
建议使用螺纹胶进行紧固。