产品概述
本产品为TAKIGEN(泷源)公司的单触式密封条 FC-779
密封胶条是将一种东西密封,使其不容易打开,起到减震、防水、隔音、隔热、防尘、固定等作用的产品。
从80年代起密封条先后被应用到汽车、门窗、机柜、冰箱、集装箱等各种行业。
根据不同行业的要求,先后研发出了特有的汽车密封条、机械密封条、门窗密封条等产品。
关于产品生锈问题:
这个橡胶是做过脱油处理,所以钢材确实是很容易生锈的,
内部的钢材主要起支撑作用,生锈并不妨碍产品的密封效果,还请放心使用。单接触式密封条 FC-779产品群 外形图
产品特点
■特点
将门确实密闭。
出类拔萃的保温、保冷效果。
可以切裁成需要的尺寸使用。
只需插入即可完成安装。
■规格
标 准 色∶黑色、灰色(只限FC-779-1、FC-779-7)
使用温度范围∶−20~+70度
■特殊用途
冷冻冷藏库、厨房设备、医疗设备。
■备注
以50m或1m为单位销售。
尺寸图
单接触式密封条 FC-779产品群 尺寸图

规格概述
单接触式密封条 FC-779产品群 规格
使用案例
密封条使用案例1: | 密封条使用案例2: |
 |  |
注意事项
切裁时为防止端部露出的弹簧钢生锈,请用钳子等工具拔出。