价格说明
商品编号 | t | W | 产品重量(g) | 代码 |
C-300-CR-2-10 | 2 | 10 | 7 | 24405 |
C-300-CR-2-15 | 2 | 15 | 9 | 24406 |
C-300-CR-2-20 | 2 | 20 | 12 | 24407 |
C-300-CR-3-10 | 3 | 10 | 8 | 24408 |
C-300-CR-3-15 | 3 | 15 | 12 | 24409 |
C-300-CR-3-20 | 3 | 20 | 15 | 24410 |
C-300-CR-3-25 | 3 | 25 | 19 | 24411 |
C-300-CR-3-30 | 3 | 30 | 22 | 24412 |
C-300-CR-3-40 | 3 | 40 | 30 | 24413 |
C-300-CR-4-20 | 4 | 20 | 19 | 24414 |
C-300-CR-4-30 | 4 | 30 | 28 | 24415 |
C-300-CR-4-40 | 4 | 40 | 37 | 24416 |
C-300-CR-5-10 | 5 | 10 | 12 | 24417 |
C-300-CR-5-15 | 5 | 15 | 18 | 24418 |
C-300-CR-5-20 | 5 | 20 | 23 | 24419 |
C-300-CR-5-25 | 5 | 25 | 29 | 24420 |
C-300-CR-5-30 | 5 | 30 | 34 | 24421 |
C-300-CR-5-35 | 5 | 35 | 40 | 24422 |
C-300-CR-5-40 | 5 | 40 | 46 | 24423 |
C-300-CR-5-50 | 5 | 50 | 57 | 24424 |
項目 | 试验结果 | 方法/条件 |
外表密度(g/cm3) | 0.19±0.03 | JISK6767 |
硬度<海绵硬度 >(度) | 25±5 | Asker-C |
拉伸强度(MPa) | 0.49≤ | JISK6767 |
延伸率(%) | 150≤ | JISK6767 |
压缩永久变形率(%) | 30≥ | ASTM D 1056 |
耐热收缩率(%) | 1.5≥ | 70℃X4hr |
吸水率(%) | 5≥ | ASTM D 1056 |
25%压缩负荷(kPa=kN/m2) | 61.9~93.2 | ASTM D 1056 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|