·耐候性、防水性、耐寒性、隔热性均优异。
·压缩符合较小,不会使结构造物变形。
·进行加热或压缩时,成分不会从发泡体中渗出。
·由于复原力比较优异且比较柔软,可作较小压缩力下的防尘、隔音密封垫使用。
产品概述
 |  |  |
C-300-EG-3-10 | C-300-EG-5-10 | C-300-EG-10-10 |
・EPDM发泡体材质的密封条,附带合成树脂粘合剂 ・通过调整压缩率可以达到不同的效果 ・使用温度范围对比C-300-EG系列更高 ・与C-300-EG系列相比拥有更高的界限压缩率 |
产品特点
・具备良好的耐候性,耐寒性,耐热性。
・压缩负载较小,可以降低构造物变形的风险。
・进行加热或压缩时,成分不会从发泡体中渗出。
・由于比较柔软,因此可作为较小压缩力情况下的防尘,
隔音密封条使用。
尺寸图

C-300-EG系列尺寸图,请另见规格表中各尺寸规格
规格概述
材质: | EPDM的发泡体,合成树脂粘合剂 |
发泡体: | 半独立半连接 |
防水性: | 压缩率在70%以上,效果可以得到很好发挥(请参照使用注意说明) |
压缩硬度: | 压缩率25%的产品为0.39N/平方厘米 |
| 压缩率50%的产品为0.69N/平方厘米 |
界限压缩率: | 80%(如超过界限压缩率压扁则难以复原。) |
使用环境温度: | -20度至+100度 |
标准色: | 黑色 |
| 本商品附带粘合剂 |
| 该商品对应RoHS指令 |
使用案例

C-300-EG系列使用案例
用途:电器设备,住宅,机械设备,船舶,车辆,建筑,土木工程等领域
因为具有柔软性,压缩硬度相对较小可以良好的贴合被固定物。
允许接触方有些许的凹凸,对于表面不平坦的对接面也可良好的达到密封性。
使用时请注意留意以下的注意事项,详细阅读后进行尺寸选择。
注意事项
・采用时请根据实际环境对适用性进行确认。具体请参详产品特点,规格概述项目。
・如用于经常开闭的部位,根据使用环境和对方侧的材质,优势过于贴紧界面会接近真空状态难以开闭。
・如果要达到防水性的要求压缩率需达到70%以上,请根据系列中商品的实际尺寸进行选择。
・根据使用情况,对方材料不同,当发生密封条固化在对方侧的现象时,请在接触面上使用含氟类等非粘接性胶带。